Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Kablovski adapter za pomoćne uređaje 1 dostupni proizvodi -
Bimetalni relej 4 dostupni proizvodi -
Pomoćni uređaj za uređaje ormara 2 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Tip pola3P
-
Nazivni radni napon Ue12 - 690 V
-
Upravljački napon DC24 - 27 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8.000 V
-
Tip napona upravljačkog krugaDC
-
Nazivni izolacijski napon Ui690 V
-
Nazivna struja Ie pri 110 V DC1 IEC 60947-472 A
-
Nazivna struja Ie pri 220 V DC1 IEC 60947-465 A
-
Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC1 prema IEC 60947-498 A
-
Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC3 prema IEC 60947-465 A
-
Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC4 prema IEC 60947-425 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC365 A
-
Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC1 prema IEC 60947-498 A
-
Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC3 prema IEC 60947-465 A
-
Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC4 prema IEC 60947-425 A
-
Dužina trake glavnog kruga14 mm
-
Dubina147 mm
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Rasipanje snage pri IN18,10 W
-
Rasipanje snage po zavojnici1 W
-
Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC1 prema standardu IEC 60947-437 kW
-
Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC4 prema standardu IEC 60947-47 kW
-
Nazivna radna snaga za 3P pri 380 - 400 V AC AC1 prema standardu IEC 60947-465 kW
-
Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC3 prema standardu IEC 60947-420 kW
-
Nazivna radna snaga za 3P pri 380 - 400 V AC AC4 prema standardu IEC 60947-412 kW
-
Nazivni zatezni moment upravljačkog i pomoćnog kontakta1,20 - 1,20 Nm
-
Nazivni zatezni moment glavnog kruga3,30 - 3,30 Nm
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Kontrola vrste veze i aux kontaktVijčana stezaljka
-
Vrsta kontakata3NO
-
Dužina upravljačkog i pomoćnog priključnog kabla10 mm
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče2,50 - 50 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče0,75 - 4 mm²
-
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt0
-
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt0
-
Broj NO kontakata3
-
Broj NC kontakata0
-
Ingress Protection (IP) klasaIP00
-
Radna temperatura-25 - 60 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-23
-
Temperatura skladištenja/transporta-40 - 80 °C
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EV065E
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EV065E
Kontakter 3P 65A 30kW AC-3 svitak 24VDC
PDF -
Uputstvo
Uputstvo en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB