• ESC428
    ESC428 je instalacioni kontakter nazivne struje 25 A sa kombinacijom od tri normalno otvorena i jednim normalno zatvorenim kontaktom (3NO+1NC) i upravljačkim naponom 230 V AC. Namijenjen je za uključivanje i isključivanje električnih krugova. Montira se na DIN šinu i zauzima prostor od 2 modula.
    EAN
    3250612400997
    Pakovanje
    1 Komad

    Kontakter, 25A, 3NO+1NC, 230V AC, 2 modula ESC428

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prateći proizvodi:

    ESC425

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kontakter, 25A, 3NO+1NC, 230V AC, 2 modula

    ESC428

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • LZ060

      Distancer

      0,00 €  / *
    • ESC080

      Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

      0,00 €  / *
    • ESC002

      Blombirajući poklopac za kontaktere 2M

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta konta­kata
      3NO+1NC
    • Broj konta­kata
      4
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1 - 10 mm²
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      25 A
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      440 V
    • Nazivni radni napon Ue
      400 - 400 V
    • Uprav­ljački napon AC
      230 - 230 V
    • Uprav­ljački napon DC
      0 - 0 V
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    Apli­ka­cija
    • Kate­go­rija upotrebe
      AC-7a/AC-7b
    Izdr­ž­lji­vost
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      100.000
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      30.000
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      5,50 W
    • Potezna snaga
      9,20 VA
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      35,75 mm
    • Dubina
      60 mm
    Oprema
    • Broj NO konta­kata
      3
    • Broj NC konta­kata
      1
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      1,20 - 1,20 Nm
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika ESC428  | Hager

      Slika proizvoda ESC428

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda ESC428  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda ESC428

      Kontakter, 25A, 3k.o+1k.z, 230V

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina