The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Insta­la­cioni releji, kontak­teri i dodatna oprema
    • ESC002
    EAN
    3250612401918
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Insta­la­cioni releji, kontak­teri i dodatna oprema

    Blombirajući poklopac za kontaktere 2M ESC002

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Blombirajući poklopac za kontaktere 2M

    ESC002

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      9 mm
    • Dužina
      60 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration ESC002
    PDF
    RoHS report ESC002
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika ESC002  | Hager

      Slika proizvoda ESC002

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda ESC002  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda ESC002

      Blombirajući poklopac za kontaktere 2M

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ESC263S - Kontakter bešumni, 63A, 2NO, 230V AC, 3 modula
      ESC263S
      Kontakter, bešumni, 63A, 2k.o, 230V
    • 2
      ESC425S - Kontakter bešumni, 25A, 4NO, 230V AC, 2 modula
      ESC425S
      Kontakter, bešumni, 25A, 4k.o, 230V
    • 3
      ESL225 - Kontakter, 25A, 2k.o, 8/12V
      ESL225
      Kontakter, 25A, 2k.o, 8/12V
    • 4
      ESC428S - Kontakter bešumni, 25A, 3NO+1NC, 230V AC, 2 modula
      ESC428S
      Kontakter, bešumni, 25A, 3k.o+1k.z, 230V
    • 5
      ERC218 - Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 230V
      ERC218
      Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 230V

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina