The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Insta­la­cioni releji, kontak­teri i dodatna oprema
  • ERD418
  • Modu­larna oprema

Relej, instalacioni, 16A, 2k.o+2k.z, 24V ERD418

EAN
3250612400805
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Relej, instalacioni, 16A, 2k.o+2k.z, 24V

ERD418

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi
  • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
  • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
  • LZ060

    Distancer

    0,00 €  / *
  • ESC080

    Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

    0,00 €  / *
  • ESC002

    Blombirajući poklopac za kontaktere 2M

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Veza
  • Vrsta konta­kata
    2NC+2NO
  • Broj konta­kata
    4
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    1 - 6 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1 - 10 mm²
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    2
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Napon
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.000 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    440 V
  • Nazivni radni napon Ue
    400 - 400 V
  • Uprav­ljački napon AC
    24 - 24 V
  • Uprav­ljački napon DC
    0 - 0 V
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -40 - 80 °C
Apli­ka­cija
  • Kate­go­rija upotrebe
    AC-7a/AC-7b
Izdr­ž­lji­vost
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    100.000
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
    30.000
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    3,50 W
  • Potezna snaga
    21 VA
Dimen­zije
  • Visina
    83 mm
  • Širina
    35,75 mm
  • Dubina
    60 mm
Oprema
  • Broj NO konta­kata
    2
  • Broj NC konta­kata
    2
  • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
    Da
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    1,20 - 1,20 Nm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
Hager REACH declaration ERD418
PDF
Hager RoHS report ERD418
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika ERD418  | Hager

    Slika proizvoda ERD418

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet ERD418  | Hager

    Hager Product data sheet ERD418

    Relej, instalacioni, 16A, 2k.o+2k.z, 24V

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    ESC340 - Kontakter, 40A, 3k.o, 230V
    ESC340
    Kontakter, 40A, 3k.o, 230V
  • 2
    ESC426S - Kontakter, bešumni, 25A, 4k.z, 230V
    ESC426S
    Kontakter, bešumni, 25A, 4k.z, 230V
  • 3
    ESC080 - Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z
    ESC080
    Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z
  • 4
    ERD216 - Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 24V
    ERD216
    Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 24V
  • 5
    ERL216 - Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 8/12V
    ERL216
    Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 8/12V

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina