The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Pomoćni kontakti i dodatna oprema
  • EPS410B
  • Modu­larna oprema

Impulsni relej, elektronski, 1NO, 230V, quickconnect EPS410B

EAN
3250612369270
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Impulsni relej, elektronski, 1NO, 230V, quickconnect

EPS410B

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
  • Struja u neop­te­re­ćenom krugu
    100 mA
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC1
    16 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Veza
  • Vrsta konta­kata
    1NO
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    1.5 - 2.5 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1.5 - 2.5 mm²
  • Broj konta­kata
    1
Napon
  • Uprav­ljački napon AC
    230 - 230 V
  • Uprav­ljački napon DC
    0 - 0 V
  • Uprav­ljački napon 1
    230 - 230 V
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 60 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -10 - 50 °C
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    quickconnect
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    1,20 W
  • Potezna snaga
    5 VA
Dimen­zije
  • Visina
    85 mm
  • Širina
    18 mm
  • Dubina
    64 mm
Rasvjeta
  • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke
    1.200 VA
  • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke sa para­lelnom kompen­za­cijom
    300 VA
Oprema
  • Broj NO konta­kata
    1
  • Broj NC konta­kata
    0

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration EPS410B
PDF
Hager RoHS report EPS410B
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EPS410B  | Hager

    Slika proizvoda EPS410B

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EPS410B  | Hager

    Hager Product data sheet EPS410B

    Impulsni relej, elektronski, 1NO, 230V, quickconnect

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of conformity for Remote switch  | Hager

    Declaration of conformity for Remote switch

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-10-24

    PDF
    107,23 kB
    Slika Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V  | Hager

    Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-04

    PDF
    134,78 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EPN512 - Impulsni relej, 1k.o, 8V
    EPN512
    Impulsni relej, 1k.o, 8V
  • 2
    EPN503 - Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 48V
    EPN503
    Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 48V
  • 3
    EPN546 - Impulsni relej, 3k.o+1k.z, 230V
    EPN546
    Impulsni relej, 3k.o+1k.z, 230V
  • 4
    EPN522 - Impulsni relej, 2k.o, 8V
    EPN522
    Impulsni relej, 2k.o, 8V
  • 5
    EPN510 - Impulsni relej, 1k.o, 230V
    EPN510
    Impulsni relej, 1k.o, 230V

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina