The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Pomoćni kontakti i dodatna oprema
  • EPN512
  • Modu­larna oprema

Impulsni relej, 1k.o, 8V EPN512

EAN
3250612369591
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Impulsni relej, 1k.o, 8V

EPN512

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 4 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
  • EPN053

    Pomoćni kontakt, za daljinsko upravljanje stalnim signalom uklop/isklop

    0,00 €  / *
  • EPN052

    Pomoćni kontakt, za višestruko centralizovano upravljanje

    0,00 €  / *
  • EPN051

    Pomoćni kontakt, 1k.o+k.z

    0,00 €  / *
  • EPN050

    Pomoćni kontakt, za centralizovano upravljanje

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
  • Struja u neop­te­re­ćenom krugu
    6 mA
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC1
    16 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Veza
  • Vrsta konta­kata
    1NO
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    1 - 6 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1.5 - 10 mm²
  • Broj konta­kata
    1
Napon
  • Uprav­ljački napon AC
    8 - 8 V
  • Uprav­ljački napon DC
    0 - 0 V
  • Uprav­ljački napon 1
    8 - 8 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    250 V
  • Nazivni radni napon Ue
    250 - 250 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 40 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -40 - 80 °C
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    1,20 W
  • Potezna snaga
    25 VA
Dimen­zije
  • Visina
    83 mm
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    63 mm
Rasvjeta
  • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke
    800 VA
  • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke sa para­lelnom kompen­za­cijom
    900 VA
Oprema
  • Broj NO konta­kata
    1
  • Broj NC konta­kata
    0

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration EPN512
PDF
Hager RoHS report EPN512
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EPN512  | Hager

    Slika proizvoda EPN512

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EPN512  | Hager

    Hager Product data sheet EPN512

    Impulsni relej, 1k.o, 8V

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2020-09-10

    PDF
    262,84 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
    EPS450B
    Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
  • 2
    EPN518 - Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V
    EPN518
    Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V
  • 3
    EPN525 - Impulsni relej, 2k.o+2k.z, 230V
    EPN525
    Impulsni relej, 2k.o+2k.z, 230V
  • 4
    EPN503 - Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 48V
    EPN503
    Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 48V
  • 5
    EPN510 - Impulsni relej, 1k.o, 230V
    EPN510
    Impulsni relej, 1k.o, 230V

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina