Impulsni relej, 1NO+1NC, 12V, 1 modul EPN519
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Prateći proizvodi:
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pomoćni uređaj za uređaje ormara 4 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In16 A
-
Struja u neopterećenom krugu6 mA
-
Prihvatljivi iznos struje AC116 A
Kapacitet
-
Broj modula1
Veza
-
Vrsta kontakata1NC+1NO
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 6 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 10 mm²
-
Broj kontakata2
Napon
-
Upravljački napon AC12 - 12 V
-
Upravljački napon DC0 - 0 V
-
Upravljački napon 112 - 12 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui250 V
-
Nazivni radni napon Ue250 - 250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 40 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-40 - 80 °C
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN1,20 W
-
Potezna snaga25 VA
Dimenzije
-
Visina83 mm
-
Širina17,50 mm
-
Dubina63 mm
Rasvjeta
-
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke800 VA
-
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom900 VA
Oprema
-
Broj NO kontakata1
-
Broj NC kontakata1
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EPN519
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EPN519
Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 12V
PDF -
Tehnički list proizvoda
UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf
Technical data sheet including characteristics for latching relays.
PDF121,37 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF268,69 kB
Više dokumentacije