Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V • EPN518 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Modu­larna oprema
            • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
            • Pomoćni kontakti i dodatna oprema
            • EPN518
            Trenutna pretraga
            Slika Filter  | Hager Filter
            Slika Filter  | Hager Filter
            ProizvodiPrikaz

            Najpopularniji proizvodi

            2
            1
            EPN510 - Impulsni relej, 1k.o, 230V
            EPN510
            Impulsni relej, 1k.o, 230V
            2
            EPN518 - Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V
            EPN518
            Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V
            EPN518 - Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V
            EPN518 - Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V
            EPN518 - Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V

            Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V

            EPN518

            EPN518 - Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V
            EPN518 - Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V
            EPN518 - Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V
            • Modu­larna oprema

            Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V EPN518

            EAN
            3250612369553
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 4 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
            • EPN050

              Pomoćni kontakt, za centralizovano upravljanje

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • EPN051

              Pomoćni kontakt, 1k.o+k.z

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • EPN052

              Pomoćni kontakt, za višestruko centralizovano upravljanje

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • EPN053

              Pomoćni kontakt, za daljinsko upravljanje stalnim signalom uklop/isklop

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              16 A
            • Struja u neop­te­re­ćenom krugu
              6 mA
            • Prihvat­ljivi iznos struje AC1
              16 A
            Kapa­citet
            • Broj modula
              1
            Veza
            • Vrsta konta­kata
              1NC+1NO
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              1 - 6 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              1.5 - 10 mm²
            • Broj konta­kata
              2
            Napon
            • Uprav­ljački napon AC
              24 - 24 V
            • Uprav­ljački napon DC
              12 - 12 V
            • Uprav­ljački napon 2
              12 - 12 V
            • Uprav­ljački napon 1
              24 - 24 V
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              250 V
            • Nazivni radni napon Ue
              250 - 250 V
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -5 - 40 °C
            • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
              -40 - 80 °C
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              1,20 W
            • Potezna snaga
              25 VA
            Dimen­zije
            • Visina
              83 mm
            • Širina
              17,50 mm
            • Dubina
              63 mm
            Rasvjeta
            • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke
              800 VA
            • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke sa para­lelnom kompen­za­cijom
              900 VA
            Oprema
            • Broj NO konta­kata
              1
            • Broj NC konta­kata
              1

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration EPN518 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EPN518 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika EPN518  | Hager

              Slika proizvoda EPN518

            • Tehnički list proizvoda

              Slika UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf  | Hager

              UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

              Technical data sheet including characteristics for latching relays.

              PDF
              121,37 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2020-09-10

              PDF
              262,84 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              EPN050 - Pomoćni kontakt, za centralizovano upravljanje
              EPN050
              Pomoćni kontakt, za centralizovano upravljanje
            • 2
              EPN051 - Pomoćni kontakt, 1k.o+k.z
              EPN051
              Pomoćni kontakt, 1k.o+k.z
            • 3
              EPN052 - Pomoćni kontakt, za višestruko centralizovano upravljanje
              EPN052
              Pomoćni kontakt, za višestruko centralizovano upravljanje
            • 4
              EPN053 - Pomoćni kontakt, za daljinsko upravljanje stalnim signalom uklop/isklop
              EPN053
              Pomoćni kontakt, za daljinsko upravljanje stalnim signalom uklop/isklop
            • 5
              EPN501 - Impulsni relej, 1k.o, 48V
              EPN501
              Impulsni relej, 1k.o, 48V

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina