The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • EPN513
    EAN
    3250612369584
    Pakovanje
    1 Komad

    Impulsni relej, 1NO, 24V, 1 modul EPN513

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prateći proizvodi:

    EPN524

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Impulsni relej, 1NO, 24V, 1 modul

    EPN513

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 4 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
    • EPN053

      Pomoćni kontakt, za daljinsko upravljanje stalnim signalom uklop/isklop

      0,00 €  / *
    • EPN052

      Pomoćni kontakt, za višestruko centralizovano upravljanje

      0,00 €  / *
    • EPN051

      Pomoćni kontakt, 1k.o+k.z

      0,00 €  / *
    • EPN050

      Pomoćni kontakt, za centralizovano upravljanje

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    • Struja u neop­te­re­ćenom krugu
      6 mA
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC1
      16 A
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Veza
    • Vrsta konta­kata
      1NO
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 10 mm²
    • Broj konta­kata
      1
    Napon
    • Uprav­ljački napon AC
      24 - 24 V
    • Uprav­ljački napon DC
      12 - 12 V
    • Uprav­ljački napon 2
      12 - 12 V
    • Uprav­ljački napon 1
      24 - 24 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      250 V
    • Nazivni radni napon Ue
      250 - 250 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      1,20 W
    • Potezna snaga
      25 VA
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      17,50 mm
    • Dubina
      63 mm
    Rasvjeta
    • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke
      800 VA
    • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke sa para­lelnom kompen­za­cijom
      900 VA
    Oprema
    • Broj NO konta­kata
      1
    • Broj NC konta­kata
      0

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EPN513
    PDF
    RoHS report EPN513
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EPN513  | Hager

      Slika proizvoda EPN513

    • Tehnički list proizvoda

      Slika UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf  | Hager

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina