The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Pomoćni kontakti i dodatna oprema
  • EPN511
  • Modu­larna oprema

Impulsni relej, 1k.o, 12V EPN511

EAN
3250612369607
Pakovanje
12 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Impulsni relej, 1k.o, 12V

EPN511

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 4 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
  • EPN053

    Pomoćni kontakt, za daljinsko upravljanje stalnim signalom uklop/isklop

    0,00 €  / *
  • EPN052

    Pomoćni kontakt, za višestruko centralizovano upravljanje

    0,00 €  / *
  • EPN051

    Pomoćni kontakt, 1k.o+k.z

    0,00 €  / *
  • EPN050

    Pomoćni kontakt, za centralizovano upravljanje

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
  • Struja u neop­te­re­ćenom krugu
    6 mA
  • Prihvat­ljivi iznos struje AC1
    16 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Veza
  • Vrsta konta­kata
    1NO
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    1 - 6 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1.5 - 10 mm²
  • Broj konta­kata
    1
Napon
  • Uprav­ljački napon AC
    12 - 12 V
  • Uprav­ljački napon DC
    0 - 0 V
  • Uprav­ljački napon 1
    12 - 12 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    250 V
  • Nazivni radni napon Ue
    250 - 250 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 40 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -40 - 80 °C
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    1,20 W
  • Potezna snaga
    25 VA
Dimen­zije
  • Visina
    83 mm
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    63 mm
Rasvjeta
  • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke
    800 VA
  • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke sa para­lelnom kompen­za­cijom
    900 VA
Oprema
  • Broj NO konta­kata
    1
  • Broj NC konta­kata
    0

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration EPN511
PDF
Hager RoHS report EPN511
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EPN511  | Hager

    Slika proizvoda EPN511

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EPN511  | Hager

    Hager Product data sheet EPN511

    Impulsni relej, 1k.o, 12V

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2020-09-10

    PDF
    262,84 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
    EPS450B
    Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
  • 2
    EPN518 - Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V
    EPN518
    Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 24V
  • 3
    EPN521 - Impulsni relej, 2k.o, 12V
    EPN521
    Impulsni relej, 2k.o, 12V
  • 4
    EPN503 - Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 48V
    EPN503
    Impulsni relej, 1k.o+1k.z, 48V
  • 5
    EPN053 - Pomoćni kontakt, za daljinsko upravljanje stalnim signalom uklop/isklop
    EPN053
    Pomoćni kontakt, za daljinsko upravljanje stalnim signalom uklop/isklop

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina