The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije
    • Uprav­ljanje grija­njem
    • Termos­tati
    • EK560
    Digitalni programabilni sobni termostat, sedmični, bežični sa zidnim prijemnikom. Napajanje termostata baterijama, a prijemnika sa 230V AC. Frekvencija termostata/prijemnika je 868MHz a domet 150 metara. Idealan za kontrolu grijanja i klimatizacije. Omogućava podešavanje i regulaciju sistema grijanja prema četiri temperaturna nivoa: komfor, komfor 2, smanjena temperatura i zaštita od smrzavanja. Funkcije ON/OFF ili PID.
    EAN
    3250612545605
    Pakovanje
    1 Komad
    • Termos­tati

    Digitalni termostat, sedmični, bežični sa prijemnikom EK560

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Digitalni termostat, sedmični, bežični sa prijemnikom

    EK560

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Postavke
    • Zadana vrijed­nost komfor moda
      5 - 30 °C
    Dimen­zije
    • Visina
      138 mm
    • Širina
      30 mm
    • Dubina
      30 mm
    Oprema
    • Vrsta sonde
      Elek­tro­nički
    • Vrsta zaslo­na/dis­pleja
      LCD

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration EK560
    PDF
    RoHS report EK560
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EK560  | Hager

      Slika proizvoda EK560

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EK560  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EK560

      Termostat, digitalni, sedmični, bežični sa prijemnikom

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2010-06-07  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2010-06-07

      PDF
      5,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-01-18

      PDF
      123,42 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EK520 - Digitalni termostat, sedmični, 2-žični, rad na baterije
      EK520
      Termostat, digitalni, sedmični, 2-žični, rad na baterije
    • 2
      EK003 - Termostat, elektronski, 1 preklopni kontakt, sa ručnim prekidačem 8A
      EK003
      Termostat, elektronski, 1 preklopni kontakt, sa ručnim prekidačem 8A
    • 3
      EK051 - Termostat, bimetalni, 1k.o, sa ručnim prekidačem
      EK051
      Termostat, bimetalni, 1k.o, sa ručnim prekidačem
    • 4
      EK530 - Digitalni termostat, sedmični, 4-žični, 230V sa pozadinskim osvjetljenjem ekrana
      EK530
      Termostat, digitalni, sedmični, 4-žični, 230V
    • 5
      EK052 - Termostat, bimetalni, 1 preklopni kontakt, sa ručnim prekidačem
      EK052
      Termostat, bimetalni, 1 preklopni kontakt, sa ručnim prekidačem

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina