Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
Napajanje
-
Napon napajanja230 V +10%/-15%
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Postavke
-
Zadana vrijednost komfor moda5 - 35 °C
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod9010
-
Obrada površineMat
Dimenzije
-
Visina82 mm
-
Širina82 mm
Ekran
-
Sa ekranomNe
Oprema
-
Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja0,50 K
-
Vrsta termostataSobni termostat
-
Vrsta sondeSobni senzor
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP30
Veza
-
Vrsta kontakata1x izmjenični
Kompatibilnost
-
Vrsta kontrole HVAC-aVruća voda
Uvjeti korištenja
-
Klasa energetske učinkovitostiI (1%)
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EK052
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EK052
Termostat, bimetalni, 1 preklopni kontakt, sa ručnim prekidačem
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-07-16
PDF266,31 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-06-17
PDF403,97 kB
Više dokumentacije