Ugaoni kanal EK, 40x40 mm, D=2,5m, bijel • EK4004009016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Rješenja zidnih kanala za stam­bene zgrade
            • Ugaoni kanali sa dodatnom opremom
            • EK4004009016
            EK4004009016 - Ugaoni kanal EK, 40x40 mm, D=2,5m, prometna bijela
            EK4004009016 - Ugaoni kanal EK, 40x40 mm, D=2,5m, prometna bijela
            EK4004009016 - Ugaoni kanal EK, 40x40 mm, D=2,5m, prometna bijela

            Ugaoni kanal EK, 40x40 mm, D=2,5m, prometna bijela

            EK4004009016

            EK4004009016 - Ugaoni kanal EK, 40x40 mm, D=2,5m, prometna bijela
            EK4004009016 - Ugaoni kanal EK, 40x40 mm, D=2,5m, prometna bijela
            EK4004009016 - Ugaoni kanal EK, 40x40 mm, D=2,5m, prometna bijela
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

            Ugaoni kanal EK, 40x40 mm, D=2,5m, prometna bijela EK4004009016

            EAN
            4012740017398
            Pakovanje
            40 Metri
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Završni element za ugaone kanale 1 dostupni proizvodi
            • Unutrašnji ugao za ugaone kanale 1 dostupni proizvodi
            • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
            • T komad za ugaone kanale 1 dostupni proizvodi
            • Spojni poklopac za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
            • Pogledajte više 4 drugi dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Završni element za ugaone kanale
            • Unutrašnji ugao za ugaone kanale
            • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale
            • T komad za ugaone kanale
            • Spojni poklopac za insta­la­cione kanale
            • Spoj­nica za ugaone kanale
            • Spoj­nica za lajsna kanale
            • EK4004069016

              Završni element, EK 40x40 mm, prometna bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • EK4004059016

              Unutrašnji ugao, EK 40x40 mm, prometna bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • EK4004039016

              Vanjski ugao, EK 40x40 mm, prometna bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • EK4004089016

              T-komad, EK 40x40 mm, prometna bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • EK4004079016

              Poklopac spoja, EK 40x40 mm, prometna bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • EK40040819016

              Spojni element, EK, prometna bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • SL20055819016

              Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20055/EK 40040, prometna bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • SL20080819016

              Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20080/EK 40040, prometna bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • SL20115819016

              Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20115/EK 40040, prometna bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Visina
              40 mm
            • Širina
              40 mm
            • Dužina
              2.500 mm
            • Unutrašnji presjek
              800 - 800 mm²
            Kapa­citet
            • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
              4
            Oprema
            • Broj odje­ljaka
              2 - 2
            • Broj parti­cija
              1
            • Držač kabla je sastavni dio seta
              Da
            • Sa zaštitnim filmom
              Ne
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
            • Boja
              Prometna bijela
            • RAL kod
              9016
            Sigur­nost
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK07

            Ekološka vrijednost

            Certifikati i dokumenti

            PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
            PDF
            400,71 kB
            REACH declaration EK4004009016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EK4004009016 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika EK4004009016  | Hager

              Slika proizvoda EK4004009016

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019  | Hager

              EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019

              Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

              PDF
              51,90 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              EK4004069016 - Završni element, EK 40x40 mm, prometna bijela
              EK4004069016
              Završni element, EK 40x40 mm, prometna bijela
            • 2
              EK4004059016 - Unutrašnji ugao, EK 40x40 mm, prometna bijela
              EK4004059016
              Unutrašnji ugao, EK 40x40 mm, prometna bijela
            • 3
              EK4004039016 - Vanjski ugao, EK 40x40 mm, prometna bijela
              EK4004039016
              Vanjski ugao, EK 40x40 mm, prometna bijela
            • 4
              EK4004089016 - T-komad, EK 40x40 mm, prometna bijela
              EK4004089016
              T-komad, EK 40x40 mm, prometna bijela
            • 5
              EK4004079016 - Poklopac spoja, EK 40x40 mm, prometna bijela
              EK4004079016
              Poklopac spoja, EK 40x40 mm, prometna bijela

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina