Poklopac spoja, EK 40x40 mm, prom.bijela • EK4004079016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Rješenja zidnih kanala za stam­bene zgrade
  • Ugaoni kanali sa dodatnom opremom
  • EK4004079016

Poklopac spoja, EK 40x40 mm, prometna bijela

EK4004079016

  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Poklopac spoja, EK 40x40 mm, prometna bijela EK4004079016

EAN
4012740017435
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    40 mm
  • Širina
    40 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Prometna bijela
  • RAL kod
    9016
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP40

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration EK4004079016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EK4004079016 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EK4004079016  | Hager

    Slika proizvoda EK4004079016

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019  | Hager

    EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    51,90 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EK4004009016 - Ugaoni kanal EK, 40x40 mm, D=2,5m, prometna bijela
    EK4004009016
    Ugaoni kanal EK, 40x40 mm, D=2, 5m, prometna bijela
  • 2
    EK4004069016 - Završni element, EK 40x40 mm, prometna bijela
    EK4004069016
    Završni element, EK 40x40 mm, prometna bijela
  • 3
    EK4004059016 - Unutrašnji ugao, EK 40x40 mm, prometna bijela
    EK4004059016
    Unutrašnji ugao, EK 40x40 mm, prometna bijela
  • 4
    EK4004039016 - Vanjski ugao, EK 40x40 mm, prometna bijela
    EK4004039016
    Vanjski ugao, EK 40x40 mm, prometna bijela
  • 5
    EK4004089016 - T-komad, EK 40x40 mm, prometna bijela
    EK4004089016
    T-komad, EK 40x40 mm, prometna bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina