The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije
    • Uprav­ljanje grija­njem
    • Termos­tati
    • EK053
    EAN
    3250612310531
    Pakovanje
    1 Komad
    • Termos­tati

    Termostat, bimetalni, 1k.o EK053

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Termostat, bimetalni, 1k.o

    EK053

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      230 V +10%/-15%
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Postavke
    • Zadana vrijed­nost komfor moda
      5 - 35 °C
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9010
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Dimen­zije
    • Visina
      82 mm
    • Širina
      82 mm
    Ekran
    • Sa ekranom
      Ne
    Oprema
    • Tempe­ra­turna razlika ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      0,50 K
    • Vrsta termos­tata
      Sobni termostat
    • Vrsta sonde
      Sobni senzor
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    Veza
    • Vrsta konta­kata
      1NO
    Kompa­ti­bil­nost
    • Vrsta kontrole HVAC-a
      Vruća voda
    Uvjeti kori­štenja
    • Klasa ener­getske učin­ko­vi­tosti
      I (1%)

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EK053
    PDF
    RoHS report EK053
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EK053  | Hager

      Slika proizvoda EK053

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EK053  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EK053

      Termostat, bimetalni, 1k.o

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika LEAFLET EK053-EK054_6LE000500B_L_A3_B-W  | Hager

      LEAFLET EK053-EK054_6LE000500B_L_A3_B-W

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2016-07-26

      PDF
      3,27 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-07-16  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-07-16

      PDF
      266,31 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-06-17  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-06-17

      PDF
      403,97 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EK560 - Digitalni termostat, sedmični, bežični sa prijemnikom
      EK560
      Termostat, digitalni, sedmični, bežični sa prijemnikom
    • 2
      EK520 - Digitalni termostat, sedmični, 2-žični, rad na baterije
      EK520
      Termostat, digitalni, sedmični, 2-žični, rad na baterije
    • 3
      EK003 - Termostat, elektronski, 1 preklopni kontakt, sa ručnim prekidačem 8A
      EK003
      Termostat, elektronski, 1 preklopni kontakt, sa ručnim prekidačem 8A
    • 4
      EK051 - Termostat, bimetalni, 1k.o, sa ručnim prekidačem
      EK051
      Termostat, bimetalni, 1k.o, sa ručnim prekidačem
    • 5
      EK530 - Digitalni termostat, sedmični, 4-žični, 230V sa pozadinskim osvjetljenjem ekrana
      EK530
      Termostat, digitalni, sedmični, 4-žični, 230V

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina