The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Senzori pokreta i prisustva
  • Unutrašnji i vanjski senzori
  • Stropni senzori
  • EED513
  • Senzori pokreta i prisustva

Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m EED513

EAN
3250612256198
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m

EED513

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Detek­cija
  • Ugao detek­cije
    360 - 360
  • Vrsta senzora
    Senzor prisustva
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    0
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP41
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration EED513
PDF
Hager RoHS report EED513
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EED513  | Hager

    Slika proizvoda EED513

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EED513  | Hager

    Hager Product data sheet EED513

    Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-06-22  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-06-22

    PDF
    2,69 MB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-06-22  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-06-22

    PDF
    871,00 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

    PDF
    120,37 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

    PDF
    111,63 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    TXD501 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
    TXD501
    Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø10m
  • 2
    EED515 - Senzor pokreta, koridor DALI2 360°, N/Ž, 30x5m
    EED515
    Senzor pokreta, koridor DALI2 360°, N/Ž, 30x5m
  • 3
    TXC518 - Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, KNX, visina ugradnje od 6m do 10m
    TXC518
    Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, KNX, visina ugradnje od 6m do 10m
  • 4
    EE804A - Nadgradni senzor pokreta 360°, NC kontakt
    EE804A
    Senzor pokreta i prisustva, 360°, NŽ, bijela
  • 5
    EED503 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, DALI2, Ø20m
    EED503
    Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, DALI2, Ø20m

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina