Stub DAP, 1-str, 650mm, alu, bij, 80mm • DAP806509010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Stropni i podni insta­la­cijski stubovi
  • Podni priključni stubovi - stan­dardni - DAP
  • DAP806509010

Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, bijela, ugradnja elementa 80 mm

DAP806509010

DAP806509010 - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, bijela, ugradnja elementa 80 mm
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, bijela, ugradnja elementa 80 mm DAP806509010

EAN
4012740907743
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dubina
    65 mm
  • Širina
    98 mm
  • Visina nakon ugradnje
    0,65 - 0,65 m
  • Pode­ša­vanje visine
    0
  • Unutrašnji presjek
    5.400 - 5.400 mm²
  • Oblik pola
    Pravo­ugaono
  • Širina poklopca
    80 mm
Poklo­pac, vrata
  • Broj poklo­paca koji se mogu monti­rati
    1
Oprema
  • Pode­sivo
    Ne
  • Preno­sivo je
    Ne
Kabal
  • Položaj ulaza kabla
    Dno
Insta­la­cija, montaža
  • Moguća montaža na strop
    Ne
  • Prik­ladno za montažu na tlo
    Da
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Aluminij
  • Obrada
    Laki­rano
  • Boja
    Čista bijela
  • RAL kod
    9010
Konfi­gu­ra­cija
  • Broj strana za insta­la­ciju
    Jednos­trano

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,97 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika DAP806509010  | Hager

    Slika proizvoda DAP806509010

  • Upute

    Slika Upute International 2020-01-01  | Hager

    Upute International 2020-01-01

    PDF
    389,71 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-09

    PDF
    109,49 kB
    Slika EC declaration of conformity DA_DB_DE  | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    DAP2456509016 - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, prometna bijela
    DAP2456509016
    Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, prometna bijela
  • 2
    DAP245700ELN - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
    DAP245700ELN
    Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
  • 3
    DAP280650ELN - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm
    DAP280650ELN
    Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm
  • 4
    DAP456509016 - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, prometna bijela
    DAP456509016
    Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, prometna bijela
  • 5
    DAP45700ELN - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
    DAP45700ELN
    Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina