Stub DAP, 2-str, 650mm, aluminij, 80mm • DAP280650ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

    Menu
    • Katalog
    • Rješenja
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
      • Rješenja
      • Aplikacija naših rješenja
        • Distribucija energije
        • Upravljanje energijom
        • Upravljanje kablovima
        • Rješenja za sobe
        • Prekidači i utičnice
        • Pametni domovi
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Za Vaš projekat
        • Porodična kuća
        • Kancelarije
        • Hotel
        • Trgovine
        • Višespratnice
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Rješenja za vaš posao
        • Instalateri
        • Projektanti
        • Arhitekti
        • Izrada elektro ormara
        • Sistem integratori
        • Krajnji korisnici
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Reference
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Pogledajte sve
    • Alati
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
      • Alati
      • BIM (Building Information Modeling)
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
      • Hagercad 6
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
      • Pogledajte sve
    • Inspiracija i informacije
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
      • Inspiracija i informacije
      • Dokumentacija
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
      • Trening
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
      • Pogledajte sve
    • Podrška
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
      • Podrška
      • Pitanja
        • witty punjači za električna vozila
        • Generalna, opšta pitanja
        • Pogledajte sve
        Kontakt formular
        Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
        Kontaktirajte nas
      • Pogledajte sve
    • O nama
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
      • O nama
      • Vijesti
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Održivost
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Kontakt osobe
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Kontakt
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Newsletter
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Noviteti
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Pogledajte sve
    • Pogledajte sve kategorije
    Account
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Stropni i podni insta­la­cijski stubovi
    • Podni priključni stubovi - stan­dardni - DAP
    • DAP280650ELN
    DAP280650ELN - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm
    DAP280650ELN - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm
    DAP280650ELN - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm

    Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm

    DAP280650ELN

    DAP280650ELN - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm
    DAP280650ELN - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm
    DAP280650ELN - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

    Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm DAP280650ELN

    EAN
    4012740907767
    Pakovanje
    1 Komad
    Cijena
    na zahtjev

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Dubina
      130 mm
    • Širina
      98 mm
    • Visina nakon ugradnje
      0,65 - 0,65 m
    • Pode­ša­vanje visine
      0
    • Unutrašnji presjek
      10.800 - 10.800 mm²
    • Oblik pola
      Pravo­ugaono
    • Širina poklopca
      80 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Broj poklo­paca koji se mogu monti­rati
      2
    Oprema
    • Pode­sivo
      Ne
    • Preno­sivo je
      Da
    Kabal
    • Položaj ulaza kabla
      Dno
    Insta­la­cija, montaža
    • Moguća montaža na strop
      Ne
    • Prik­ladno za montažu na tlo
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Aluminij
    • Obrada
      Anodi­zi­rano
    • Boja
      Aluminij
    Konfi­gu­ra­cija
    • Broj strana za insta­la­ciju
      Dvos­trano

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
    PDF
    393,82 kB
    REACH declaration DAP280650ELN (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration DAP280650ELN (english)
    PDF
    103,84 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika DAP280650ELN  | Hager

      Slika proizvoda DAP280650ELN

    • Upute

      Slika Upute International 2020-01-01  | Hager

      Upute International 2020-01-01

      PDF
      389,71 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-09

      PDF
      109,49 kB
      Slika EC declaration of conformity DA_DB_DE  | Hager

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      DAP2456509016 - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, prometna bijela
      DAP2456509016
      Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, prometna bijela
    • 2
      DAP245700ELN - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
      DAP245700ELN
      Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
    • 3
      DAP456509016 - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, prometna bijela
      DAP456509016
      Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, prometna bijela
    • 4
      DAP45700ELN - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
      DAP45700ELN
      Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
    • 5
      DAP806509010 - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, bijela, ugradnja elementa 80 mm
      DAP806509010
      Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, bijela, ugradnja elementa 80 mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina