• Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Stropni i podni insta­la­cijski stubovi
    • Podni priključni stubovi - stan­dardni - DAP
    • DAP280650ELN
    EAN
    4012740907767
    Pakovanje
    1 Komad
    • Podni priključni stubovi - stan­dardni - DAP

    Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm DAP280650ELN

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm

    DAP280650ELN

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Dubina
      130 mm
    • Širina
      98 mm
    • Visina nakon ugradnje
      0,65 - 0,65 m
    • Pode­ša­vanje visine
      0
    • Unutrašnji presjek
      10.800 - 10.800 mm²
    • Oblik pola
      Pravo­ugaono
    • Širina poklopca
      80 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Broj poklo­paca koji se mogu monti­rati
      2
    Oprema
    • Pode­sivo
      Ne
    • Preno­sivo je
      Ne
    Kabal
    • Pozi­cija ulaza za kabal
      Dno
    Insta­la­cija, montaža
    • Moguća montaža na strop
      Ne
    • Prik­ladno za montažu na tlo
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Aluminij
    • Obrada
      Anodi­zi­rano
    • Boja
      Aluminij
    Konfi­gu­ra­cija
    • Broj strana za insta­la­ciju
      Dvos­trano

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
    PDF
    393,82 kB
    REACH declaration DAP280650ELN
    PDF
    RoHS report DAP280650ELN
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika DAP280650ELN  | Hager

      Slika proizvoda DAP280650ELN

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda DAP280650ELN  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda DAP280650ELN

      Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2020-01-01  | Hager

      Upute International 2020-01-01

      PDF
      389,71 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      285,13 kB
      Slika EC declaration of conformity DA_DB_DE  | Hager

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      BRAP08029016 - Poklopac aluminijskog kanala BRAP, širine 80 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRAP08029016
      Poklopac kanala, aluminij, BRAP, prometna bijela
    • 2
      DAP806509010 - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, bijela, ugradnja elementa 80 mm
      DAP806509010
      Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, bijela, ugradnja elementa 80 mm
    • 3
      DAP245700ELN - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
      DAP245700ELN
      Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
    • 4
      DAP45700ELN - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
      DAP45700ELN
      Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
    • 5
      DAP2456509016 - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, prometna bijela
      DAP2456509016
      Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, prometna bijela
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina