Stub DAP, 1-strani, V 650 mm, pr.bijela • DAP456509016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Stropni i podni insta­la­cijski stubovi
            • Podni priključni stubovi - stan­dardni - DAP
            • DAP456509016
            DAP456509016 - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, prometna bijela
            DAP456509016 - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, prometna bijela
            DAP456509016 - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, prometna bijela

            Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, prometna bijela

            DAP456509016

            DAP456509016 - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, prometna bijela
            DAP456509016 - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, prometna bijela
            DAP456509016 - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, prometna bijela
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

            Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, prometna bijela DAP456509016

            EAN
            4012740015844
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • ‌Pre­grada za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • ‌Pre­grada za insta­la­cione kanale
            • M2024

              Pregrada za LF/LFE, visina 40mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Dubina
              66 mm
            • Širina
              66 mm
            • Visina nakon ugradnje
              0,65 - 0,65 m
            • Pode­ša­vanje visine
              0
            • Unutrašnji presjek
              1.900 - 1.900 mm²
            • Oblik pola
              Pravo­ugaono
            • Širina poklopca
              45 mm
            Poklo­pac, vrata
            • Broj poklo­paca koji se mogu monti­rati
              1
            Oprema
            • Pode­sivo
              Ne
            • Preno­sivo je
              Ne
            Kabal
            • Položaj ulaza kabla
              Dno
            Insta­la­cija, montaža
            • Moguća montaža na strop
              Ne
            • Prik­ladno za montažu na tlo
              Da
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Aluminij
            • Obrada
              Laki­rano
            • Boja
              Prometna bijela
            • RAL kod
              9016
            Konfi­gu­ra­cija
            • Broj strana za insta­la­ciju
              Jednos­trano

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
            PDF
            393,82 kB
            REACH declaration DAP456509016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration DAP456509016 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika DAP456509016  | Hager

              Slika proizvoda DAP456509016

            • Upute

              Slika Upute International 2020-01-01  | Hager

              Upute International 2020-01-01

              PDF
              389,71 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-09

              PDF
              109,49 kB
              Slika EC declaration of conformity DA_DB_DE  | Hager

              EC declaration of conformity DA_DB_DE

              Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20

              PDF
              133,23 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              DAP2456509016 - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, prometna bijela
              DAP2456509016
              Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, prometna bijela
            • 2
              DAP245700ELN - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
              DAP245700ELN
              Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
            • 3
              DAP280650ELN - Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm
              DAP280650ELN
              Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm
            • 4
              DAP45700ELN - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
              DAP45700ELN
              Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 45x45
            • 5
              DAP806509010 - Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, bijela, ugradnja elementa 80 mm
              DAP806509010
              Stub DAP, 1-strani, visina 650 mm, aluminij, bijela, ugradnja elementa 80 mm

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina