The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Sistemi kanala
    • tehalit.CLM clima
    • CLMU65090
    EAN
    4012740210317
    Pakovanje
    16 Metri
    • tehalit.CLM clima

    Kanal sa poklopcem 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela CLMU65090

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kanal sa poklopcem 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

    CLMU65090

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (10)
    • Zidni poklopac za kanale 1 dostupni proizvodi
    • T komad za kanale 1 dostupni proizvodi
    • Spojni poklopac za kanale 1 dostupni proizvodi
    • Okvir/pok­lopac za kanale 1 dostupni proizvodi
    • Završni element za kanale 1 dostupni proizvodi
    • Ravni ugao za kanale 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Zidni poklopac za kanale
    • T komad za kanale
    • Spojni poklopac za kanale
    • Okvir/pok­lopac za kanale
    • Završni element za kanale
    • Ravni ugao za kanale
    • Unutrašnji ugao za kanal
    • Vanjski ugao za kanale
    • Poklopac spoja za kanale
    • Nosač kablova za kanal
    • CLM650909

      Zidni poklopac 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

      0,00 €  / *
    • CLM650908

      T komad 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

      0,00 €  / *
    • CLM650907

      Poklopac spoja 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

      0,00 €  / *
    • CLM6509061

      Poklopac zidnog prelaza 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

      0,00 €  / *
    • CLM650906

      Završni element 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

      0,00 €  / *
    • CLM650905

      Ravni ugao 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

      0,00 €  / *
    • CLM650904

      Unutrašnji ugao 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

      0,00 €  / *
    • CLM650903

      Vanjski ugao 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

      0,00 €  / *
    • CLM6509062

      Pokopac spoja 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

      0,00 €  / *
    • CLM90

      Spojnica 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      65 mm
    • Širina
      90 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Da
    • Unutrašnji dio elementa za fiksi­ranje
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Boja
      Čista bijela
    • RAL kod
      9010

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument International 2022-01-28
    PDF
    199,27 kB
    REACH declaration CLMU65090
    PDF
    RoHS report CLMU65090
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika CLMU65090  | Hager

      Slika proizvoda CLMU65090

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda CLMU65090  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda CLMU65090

      Kanal sa poklopcem 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      271,27 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      CLM6509062 - Pokopac spoja 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
      CLM6509062
      Pokopac spoja 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
    • 2
      CLM7512561 - Poklopac zidnog prelaza 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
      CLM7512561
      Poklopac zidnog prelaza 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
    • 3
      CLM6509061 - Poklopac zidnog prelaza 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
      CLM6509061
      Poklopac zidnog prelaza 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
    • 4
      CLM75125 - Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
      CLM75125
      Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
    • 5
      CLM751256 - Završni element 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
      CLM751256
      Završni element 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina