T komad 90x65, tehalit.CLM • CLM650908 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Sistemi kanala
  • tehalit.CLM clima
  • CLM650908
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

4
1
CLM751255 - Ravni ugao 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
CLM751255
Ravni ugao 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
2
CLM650908 - T komad 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
CLM650908
T komad 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
3
CLM650904 - Unutrašnji ugao 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
CLM650904
Unutrašnji ugao 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
4
CLM500654 - Unutrašnji ugao 65x50, tehalit.CLM-clima, bijela
CLM500654
Unutrašnji ugao 65x50, tehalit.CLM-clima, bijela

T komad 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

CLM650908

CLM650908 - T komad 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

T komad 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela CLM650908

EAN
4012740210225
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    65 mm
  • Širina
    90 mm
Pribor
  • Dodatak za kanale
    T-komad
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
  • Boja
    Čista bijela
  • RAL kod
    9010
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Da
  • Pove­zane serije
    CLM 65x90

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument International 2022-01-28
PDF
199,27 kB
REACH declaration CLM650908 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration CLM650908 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika CLM650908  | Hager

    Slika proizvoda CLM650908

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019  | Hager

    EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019

    Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2020-01-01

    PDF
    49,15 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    CLM30035 - Kanal sa poklopcem 35x30, tehalit.CLM-clima, bijela
    CLM30035
    Kanal sa poklopcem 35x30, tehalit.CLM-clima, bijela
  • 2
    CLM75125 - Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
    CLM75125
    Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
  • 3
    CLMU50065 - Kanal sa poklopcem 65x50, tehalit.CLM-clima, bijela
    CLMU50065
    Kanal sa poklopcem 65x50, tehalit.CLM-clima, bijela
  • 4
    CLMU65090 - Kanal sa poklopcem 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
    CLMU65090
    Kanal sa poklopcem 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
  • 5
    CLM300356 - Završni element 35x30, tehalit.CLM-clima, bijela
    CLM300356
    Završni element 35x30, tehalit.CLM-clima, bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina