FID zaštitna sklopka 2P 16A 30mA tip A CDA216D
EAN
3250611610021
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
9 dostupni proizvodi
-
Podnaponski i prenaponski relej 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Tip pola1P+N
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
-
Nazivna rezidualna radna struja Idn30 mA
-
Moć isključenja i uključenja Idm1,50 kA
-
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc prema EN61008-16 kA
-
Nazivna struja -25 °C16 A
-
Nazivna struja pri -20°C16 A
-
Nazivna struja -15 °C16 A
-
Nazivna struja -10 °C16 A
-
Nazivna struja -5 °C16 A
-
Nazivna struja pri 0°C16 A
-
Nazivna struja 5 °C16 A
-
Nazivna struja 10 °C16 A
-
Nazivna struja 15 °C16 A
-
Nazivna struja pri 20°C16 A
-
Nazivna struja 25 °C16 A
-
Nazivna struja 30 °C16 A
-
Nazivna struja 35 °C16 A
-
Nazivna struja pri 40°C16 A
-
Nazivna struja pri 45°C16 A
-
Nazivna struja pri 50°C16 A
-
Nazivna struja 55 °C16 A
-
Nazivna struja pri 60 °C16 A
-
Nazivna struja 65 °C16 A
-
Nazivna struja 70 °C16 A
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2,80 - 2,80 Nm
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
-
Nazivni zatezni moment2,80 - 2,80 Nm
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
-
Maks. radni napon253 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Kapacitet
-
Broj modula2
Kompatibilnost
-
Prikladno za DIN šinuDa
Sigurnost
-
Vrsta rezidualne strujeA
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Veza
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče1 - 16 mm²
Snaga
-
Ukupni gubitak snage pri IN0,95 W
Uvjeti korištenja
-
Maks. visina2.000 m
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa2.000
-
Broj mehaničkih operacija4.000
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePoravnata klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePoravnata klema
Dimenzije
-
Visina83 mm
-
Širina35 mm
-
Dubina70 mm
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda CDA216D
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13
PDF1,54 MB -
Licenca proizvoda
Licence for GERMANY
Licenca proizvoda International 2019-09-20
PDF279,18 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-01-15
PDF679,35 kB
Više dokumentacije