Perforirani kanal BA7A, PVC, 60x40, siva • BA7A60040 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Rješenja za ormare
  • Perfo­ri­rani kanali
  • BA7A60040
BA7A60040 - Perforirani kanal BA7A, PVC, 60x40 mm, siva
BA7A60040 - Perforirani kanal BA7A, PVC, 60x40 mm, siva

Perforirani kanal BA7A, PVC, 60x40 mm, siva

BA7A60040

BA7A60040 - Perforirani kanal BA7A, PVC, 60x40 mm, siva
BA7A60040 - Perforirani kanal BA7A, PVC, 60x40 mm, siva
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Perforirani kanal BA7A, PVC, 60x40 mm, siva BA7A60040

EAN
4012740198936
Pakovanje
40 Metri
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Držač kablova za sisteme perfo­ri­ranih kanala 1 dostupni proizvodi
  • Makaze za rezanje kanala 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Držač kablova za sisteme perfo­ri­ranih kanala
  • Makaze za rezanje kanala
  • BA7CLIP

    Klip za kablove, BA7/HA7, za širinu 40 mm, siva

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • L5561

    Makaze za kanal, dužina rezanja 85mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    60 mm
  • Širina
    40 mm
  • Dužina
    2.000 mm
  • Širina proreza
    6 mm
  • Širina utora/s­lota
    6,50 mm
Oprema
  • Poklopac je u opsegu ispo­ruke
    Da
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
  • Boja
    Kameno siva
  • RAL kod
    7030
Funk­cije
  • Samo­ga­sivo
    Da
Stan­dardi
  • Klasa zapa­lji­vosti prema UL94
    V0
Sigur­nost
  • Klasa otpor­nosti na vatru
    M1
Arhi­tek­tura
  • Flek­si­bilno
    Ne
Konfi­gu­ra­cija
  • Bočni zid
    Perfo­ri­rano

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration BA7A60040 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BA7A60040 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika BA7A60040  | Hager

    Slika proizvoda BA7A60040

  • STEP dokumenti

    Slika Step Model BA7A60040  | Hager

    Step Model BA7A60040

    STEP dokumenti International 2020-01-01

    STP
    987,33 kB
  • Tehnički list proizvoda

    Slika Product sheet for slotted trunking system BA7A in German  | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

    Tehnički list proizvoda de-DE 2018-10-11

    PDF
    395,99 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    BA61501507030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 15x15 mm, siva
    BA61501507030B
    Perforirani kanal BA6, PVC, 15x15 mm, siva
  • 2
    BA62002507030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 20x25 mm, siva
    BA62002507030B
    Perforirani kanal BA6, PVC, 20x25 mm, siva
  • 3
    BA63001507030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 30x15 mm, siva
    BA63001507030B
    Perforirani kanal BA6, PVC, 30x15 mm, siva
  • 4
    BA63002507030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 30x25 mm, siva
    BA63002507030B
    Perforirani kanal BA6, PVC, 30x25 mm, siva
  • 5
    BA63004007030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 30x40 mm, siva
    BA63004007030B
    Perforirani kanal BA6, PVC, 30x40 mm, siva

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina