The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Sistemi kanala
  • Sistem kanala - tehalit.ateha
  • ATA207529016
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Kanal ateha, 20x75 mm, prometna bijela ATA207529016

EAN
4012740017206
Pakovanje
24 Metri
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kanal ateha, 20x75 mm, prometna bijela

ATA207529016

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Ugrad­bena kutija za insta­la­cione kanale 2 dostupni proizvodi
  • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
  • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
  • Ravni ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
  • Završni element za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Ugrad­bena kutija za insta­la­cione kanale
  • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale
  • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale
  • Ravni ugao za insta­la­cione kanale
  • Završni element za insta­la­cione kanale
  • ATA707599016

    Ugradna kutija, ateha, 75x75x32 mm

    0,00 €  / *
  • ATA711599016

    Ugradna kutija, ateha, 115x115x52 mm

    0,00 €  / *
  • ATA207539016

    Vanjski ugao, ateha 20x75 mm, prometna bijela

    0,00 €  / *
  • ATA207549016

    Unutrašnji ugao, ateha 20x75 mm, prometna bijela

    0,00 €  / *
  • ATA207559016

    Ravni ugao, ateha 20x75 mm, prometna bijela

    0,00 €  / *
  • ATA207569016

    Završni element, ateha 20x75 mm, prometna bijela

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    20 mm
  • Širina
    74 mm
  • Dužina
    2.000 mm
  • Unutrašnji presjek
    1.296 - 1.296 mm²
Kapa­citet
  • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
    7
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • RAL kod
    9016
  • Boja
    Prometna bijela
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP40
Stan­dardi
  • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
    Ne
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 65 °C
Pove­zi­vost
  • Spoj­nica kanala
    Bez spajanja
Oprema
  • Broj parti­cija
    2
  • Broj odje­ljaka
    3 - 3
  • Broj uklo­pivih parti­cija
    0
  • Držač kabla je sastavni dio seta
    Da
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne
Insta­la­cija, montaža
  • Perfo­ra­cija osnove
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACH declaration ATA207529016
PDF
Hager RoHS report ATA207529016
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika ATA207529016  | Hager

    Slika proizvoda ATA207529016

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet ATA207529016  | Hager

    Hager Product data sheet ATA207529016

    Kanal ateha, 20x75 mm, prometna bijela

    PDF
  • Licenca proizvoda

    Slika Product_Licence_NF004_1076_ATA  | Hager

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Licenca proizvoda International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019  | Hager

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Deklaracija o usklađenosti en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    ATA806099016 - Univerzalni adapter za kutije, ATA, 60 mm, prometna bijela
    ATA806099016
    Univerzalni adapter za kutije, ATA, 60 mm, prometna bijela
  • 2
    ATA122069016 - Završni element, ateha 12x20 mm, prometna bijela
    ATA122069016
    Završni element, ateha 12x20 mm, prometna bijela
  • 3
    ATA125009016 - Kanal ateha, 12x50 mm, prometna bijela
    ATA125009016
    Kanal ateha, 12x50 mm, prometna bijela
  • 4
    ATA123009016 - Kanal ateha, 12x30 mm, prometna bijela
    ATA123009016
    Kanal ateha, 12x30 mm, prometna bijela
  • 5
    ATA207559016 - Ravni ugao, ateha 20x75 mm, prometna bijela
    ATA207559016
    Ravni ugao, ateha 20x75 mm, prometna bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina