The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Sistemi kanala
    • Sistem kanala - tehalit.ateha
    • ATA711599016
    EAN
    4012740017305
    Pakovanje
    1 Komad
    • tehalit.ateha i elementi za obli­ko­vanje
    • Sistem kanala - tehalit.ateha
    • Vidjeti više

    Ugradna kutija, ateha, 115x115x52 mm ATA711599016

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ugradna kutija, ateha, 115x115x52 mm

    ATA711599016

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      60 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      PC-ABS
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA711599016
    PDF
    RoHS report ATA711599016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika ATA711599016  | Hager

      Slika proizvoda ATA711599016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda ATA711599016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda ATA711599016

      Ugradna kutija, ateha, 115x115x52 mm

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1076_ATA  | Hager

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ATA122089016 - T-komad, ateha 12x20 mm, prometna bijela
      ATA122089016
      T-komad, ateha 12x20 mm, prometna bijela
    • 2
      ATA122049016 - Unutrašnji ugao, ateha 12x20 mm, prometna bijela
      ATA122049016
      Unutrašnji ugao, ateha 12x20 mm, prometna bijela
    • 3
      ATA122079016 - Poklopac spoja, ateha 12x20 mm, prometna bijela
      ATA122079016
      Poklopac spoja, ateha 12x20 mm, prometna bijela
    • 4
      ATA123049016 - Unutrašnji ugao, ateha 12x30 mm, prometna bijela
      ATA123049016
      Unutrašnji ugao, ateha 12x30 mm, prometna bijela
    • 5
      ATA163079016 - Poklopac spoja, ateha 16x30 mm, prometna bijela
      ATA163079016
      Poklopac spoja, ateha 16x30 mm, prometna bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina