• Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Sistemi kanala
    • Sistem kanala - tehalit.ateha
    • ATA205029016
    EAN
    4012740017138
    Pakovanje
    32 Metri
    • tehalit.ateha i elementi za obli­ko­vanje
    • Sistem kanala - tehalit.ateha
    • Vidjeti više

    Kanal ateha, 20x50 mm, sa dvije pregrade, prometna bijela ATA205029016

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kanal ateha, 20x50 mm, sa dvije pregrade, prometna bijela

    ATA205029016

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (9)
    • Ugrad­bena kutija za insta­la­cione kanale 2 dostupni proizvodi
    • NŽ adapter za preki­dače 1 dostupni proizvodi
    • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Ravni ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Završni element za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Ugrad­bena kutija za insta­la­cione kanale
    • NŽ adapter za preki­dače
    • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale
    • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale
    • Ravni ugao za insta­la­cione kanale
    • Završni element za insta­la­cione kanale
    • Spojni poklopac za insta­la­cione kanale
    • T komad za insta­la­cione kanale
    • ATA707599016

      Ugradna kutija, ateha, 75x75x32 mm

      0,00 €  / *
    • ATA711599016

      Ugradna kutija, ateha, 115x115x52 mm

      0,00 €  / *
    • ATA806099016

      Univerzalni adapter za kutije, ATA, 60 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA205039016

      Vanjski ugao, ateha 20x50 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA205049016

      Unutrašnji ugao, ateha 20x50 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA205059016

      Ravni ugao, ateha 20x50 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA205069016

      Završni element, ateha 20x50 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA205079016

      Poklopac spoja, ateha 20x50 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA205089016

      T-komad, ateha 20x50 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      20 mm
    • Širina
      52 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    • Unutrašnji presjek
      900 - 900 mm²
    Poklo­pac, vrata
    • Vrsta poklopca
      Unaprijed monti­rano
    Kapa­citet
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
      4
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • RAL kod
      9016
    • Boja
      Prometna bijela
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    Stan­dardi
    • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 65 °C
    Pove­zi­vost
    • Spoj­nica kanala
      Bez spajanja
    Oprema
    • Broj parti­cija
      2
    • Broj odje­ljaka
      3 - 3
    • Broj uklo­pivih parti­cija
      0
    • Držač kabla je sastavni dio seta
      Da
    • Broj držača kablova po metru
      2
    • Sa zaštitnim filmom
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Perfo­ra­cija osnove
      Ne
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa anti­bak­te­rij­skom obradom
      Ne
    Opseg ispo­ruke
    • Ispo­ruka u rolni
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA205029016
    PDF
    RoHS report ATA205029016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika ATA205029016  | Hager

      Slika proizvoda ATA205029016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda ATA205029016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda ATA205029016

      Kanal ateha, 20x50 mm, sa dvije pregrade, prometna bijela

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1076_ATA  | Hager

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ATA630009016 - Kanal ateha, 6x32 mm, prometna bijela
      ATA630009016
      Kanal ateha, 6x32 mm, prometna bijela
    • 2
      ATA163039016 - Vanjski ugao, ateha 16x30 mm, prometna bijela
      ATA163039016
      Vanjski ugao, ateha 16x30 mm, prometna bijela
    • 3
      ATA125019016 - Kanal ateha, 12x50 mm, sa pregradom, prometna bijela
      ATA125019016
      Kanal ateha, 12x50 mm, sa pregradom, prometna bijela
    • 4
      ATA205009016 - Kanal ateha, 20x50 mm, prometna bijela
      ATA205009016
      Kanal ateha, 20x50 mm, prometna bijela
    • 5
      ATA123049016 - Unutrašnji ugao, ateha 12x30 mm, prometna bijela
      ATA123049016
      Unutrašnji ugao, ateha 12x30 mm, prometna bijela
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina