The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Sistemi kanala
  • Sistem kanala - tehalit.ateha
  • ATA125029016
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Kanal ateha, 12x50 mm, sa dvije pregrade, prometna bijela ATA125029016

EAN
4012740016902
Pakovanje
48 Metri
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kanal ateha, 12x50 mm, sa dvije pregrade, prometna bijela

ATA125029016

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (9)
    • Ugrad­bena kutija za insta­la­cione kanale 2 dostupni proizvodi
    • NŽ adapter za preki­dače 1 dostupni proizvodi
    • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Ravni ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Završni element za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Ugrad­bena kutija za insta­la­cione kanale
    • NŽ adapter za preki­dače
    • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale
    • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale
    • Ravni ugao za insta­la­cione kanale
    • Završni element za insta­la­cione kanale
    • Spojni poklopac za insta­la­cione kanale
    • T komad za insta­la­cione kanale
    • ATA707599016

      Ugradna kutija, ateha, 75x75x32 mm

      0,00 €  / *
    • ATA711599016

      Ugradna kutija, ateha, 115x115x52 mm

      0,00 €  / *
    • ATA806099016

      Univerzalni adapter za kutije, ATA, 60 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA125039016

      Vanjski ugao, ateha 12x50 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA125049016

      Unutrašnji ugao, ateha 12x50 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA125059016

      Ravni ugao, ateha 12x50 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA125069016

      Završni element, ateha 12x50 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA125079016

      Poklopac spoja, ateha 12x50 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA125089016

      T-komad, ateha 12x50 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      13 mm
    • Širina
      52 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    • Unutrašnji presjek
      550 - 550 mm²
    Kapa­citet
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
      3
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • RAL kod
      9016
    • Boja
      Prometna bijela
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    Stan­dardi
    • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 65 °C
    Pove­zi­vost
    • Spoj­nica kanala
      Bez spajanja
    Oprema
    • Broj parti­cija
      2
    • Broj odje­ljaka
      3 - 3
    • Broj uklo­pivih parti­cija
      0
    • Držač kabla je sastavni dio seta
      Da
    • Sa zaštitnim filmom
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Perfo­ra­cija osnove
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2024-11-01
    PDF
    399,87 kB
    Hager REACH declaration ATA125029016
    PDF
    Hager RoHS report ATA125029016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika ATA125029016  | Hager

      Slika proizvoda ATA125029016

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet ATA125029016  | Hager

      Hager Product data sheet ATA125029016

      Kanal ateha, 12x50 mm, sa dvije pregrade, prometna bijela

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1076_ATA  | Hager

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019  | Hager

      EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

      Deklaracija o usklađenosti en-US, fr-FR 2023-10-31

      PDF
      41,06 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ATA806099016 - Univerzalni adapter za kutije, ATA, 60 mm, prometna bijela
      ATA806099016
      Univerzalni adapter za kutije, ATA, 60 mm, prometna bijela
    • 2
      ATA122069016 - Završni element, ateha 12x20 mm, prometna bijela
      ATA122069016
      Završni element, ateha 12x20 mm, prometna bijela
    • 3
      ATA125009016 - Kanal ateha, 12x50 mm, prometna bijela
      ATA125009016
      Kanal ateha, 12x50 mm, prometna bijela
    • 4
      ATA123009016 - Kanal ateha, 12x30 mm, prometna bijela
      ATA123009016
      Kanal ateha, 12x30 mm, prometna bijela
    • 5
      ATA207559016 - Ravni ugao, ateha 20x75 mm, prometna bijela
      ATA207559016
      Ravni ugao, ateha 20x75 mm, prometna bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina