Kanal ateha, 12x30 mm, prometna bijela ATA123009016
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Ugradbena kutija za instalacione kanale 2 dostupni proizvodi -
Vanjski ugao za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
Unutrašnji ugao za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
Ravni ugao za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
Završni element za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
Spojni poklopac za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina13 mm
-
Širina32 mm
-
Dužina2.100 mm
-
Unutrašnji presjek330 - 330 mm²
Poklopac, vrata
-
Vrsta poklopcaUnaprijed montirano
Kapacitet
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)2
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
ObradaNeobrađeno
-
RAL kod9016
-
BojaPrometna bijela
-
TransparentnoNe
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 65 °C
Povezivost
-
Spojnica kanalaBez spajanja
Oprema
-
Broj particija0
-
Broj odjeljaka1 - 1
-
Broj uklopivih particija0
-
Držač kabla je sastavni dio setaDa
-
Broj držača kablova po metru2
-
Sa zaštitnim filmomNe
Instalacija, montaža
-
Perforacija osnoveNe
Konfiguracija
-
Sa antibakterijskom obradomNe
Opseg isporuke
-
Isporuka u rolniNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ATA123009016
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ATA123009016
Kanal ateha, 12x30 mm, prometna bijela
PDF -
Licenca proizvoda
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Licenca proizvoda International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07
PDF335,44 kB
Više dokumentacije