• Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Sistemi kanala
    • Sistem kanala - tehalit.ateha
    • ATA123009016
    EAN
    4012740016742
    Pakovanje
    60 Metri
    • tehalit.ateha i elementi za obli­ko­vanje
    • Sistem kanala - tehalit.ateha
    • Vidjeti više

    Kanal ateha, 12x30 mm, prometna bijela ATA123009016

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kanal ateha, 12x30 mm, prometna bijela

    ATA123009016

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (9)
    • Ugrad­bena kutija za insta­la­cione kanale 2 dostupni proizvodi
    • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Ravni ugao za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Završni element za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Spojni poklopac za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Ugrad­bena kutija za insta­la­cione kanale
    • Vanjski ugao za insta­la­cione kanale
    • Unutrašnji ugao za insta­la­cione kanale
    • Ravni ugao za insta­la­cione kanale
    • Završni element za insta­la­cione kanale
    • Spojni poklopac za insta­la­cione kanale
    • T komad za insta­la­cione kanale
    • NŽ adapter za preki­dače
    • ATA707599016

      Ugradna kutija, ateha, 75x75x32 mm

      0,00 €  / *
    • ATA711599016

      Ugradna kutija, ateha, 115x115x52 mm

      0,00 €  / *
    • ATA123039016

      Vanjski ugao, ateha 12x30 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA123049016

      Unutrašnji ugao, ateha 12x30 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA123059016

      Ravni ugao, ateha 12x30 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA123069016

      Završni element, ateha 12x30 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA123079016

      Poklopac spoja, ateha 12x30 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA123089016

      T-komad, ateha 12x30 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • ATA806099016

      Univerzalni adapter za kutije, ATA, 60 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      13 mm
    • Širina
      32 mm
    • Dužina
      2.100 mm
    • Unutrašnji presjek
      330 - 330 mm²
    Poklo­pac, vrata
    • Vrsta poklopca
      Unaprijed monti­rano
    Kapa­citet
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
      2
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • RAL kod
      9016
    • Boja
      Prometna bijela
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    Stan­dardi
    • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 65 °C
    Pove­zi­vost
    • Spoj­nica kanala
      Bez spajanja
    Oprema
    • Broj parti­cija
      0
    • Broj odje­ljaka
      1 - 1
    • Broj uklo­pivih parti­cija
      0
    • Držač kabla je sastavni dio seta
      Da
    • Broj držača kablova po metru
      2
    • Sa zaštitnim filmom
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Perfo­ra­cija osnove
      Ne
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa anti­bak­te­rij­skom obradom
      Ne
    Opseg ispo­ruke
    • Ispo­ruka u rolni
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA123009016
    PDF
    RoHS report ATA123009016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika ATA123009016  | Hager

      Slika proizvoda ATA123009016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda ATA123009016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda ATA123009016

      Kanal ateha, 12x30 mm, prometna bijela

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1076_ATA  | Hager

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ATA122089016 - T-komad, ateha 12x20 mm, prometna bijela
      ATA122089016
      T-komad, ateha 12x20 mm, prometna bijela
    • 2
      ATA122049016 - Unutrašnji ugao, ateha 12x20 mm, prometna bijela
      ATA122049016
      Unutrašnji ugao, ateha 12x20 mm, prometna bijela
    • 3
      ATA122079016 - Poklopac spoja, ateha 12x20 mm, prometna bijela
      ATA122079016
      Poklopac spoja, ateha 12x20 mm, prometna bijela
    • 4
      ATA123049016 - Unutrašnji ugao, ateha 12x30 mm, prometna bijela
      ATA123049016
      Unutrašnji ugao, ateha 12x30 mm, prometna bijela
    • 5
      ATA163079016 - Poklopac spoja, ateha 16x30 mm, prometna bijela
      ATA163079016
      Poklopac spoja, ateha 16x30 mm, prometna bijela
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina