Komb.FID 3x1P+N 6kA B-13A 30mA tip A QC • ADZ313D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Kombi­no­vane zaštitne sklopke (RCBO)
  • ADZ313D
ADZ313D - Kombinovana FID sklopka 3x1P+N 6kA B-13A 30mA tip A QC
ADZ313D - Kombinovana FID sklopka 3x1P+N 6kA B-13A 30mA tip A QC
ADZ313D - Kombinovana FID sklopka 3x1P+N 6kA B-13A 30mA tip A QC

Kombinovana FID sklopka 3x1P+N 6kA B-13A 30mA tip A QC

ADZ313D

ADZ313D - Kombinovana FID sklopka 3x1P+N 6kA B-13A 30mA tip A QC
ADZ313D - Kombinovana FID sklopka 3x1P+N 6kA B-13A 30mA tip A QC
ADZ313D - Kombinovana FID sklopka 3x1P+N 6kA B-13A 30mA tip A QC
  • Modu­larna oprema

Kombinovana FID sklopka 3x1P+N 6kA B-13A 30mA tip A QC ADZ313D

EAN
3250611020141
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Tip pola
    3x 1P+N
  • Krivulja
    B
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    500 V
  • Vrijed­nost dielek­trične čvrstoće strujne frek­ven­cije
    2 kV
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.000 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    13 A
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-1
    6 kA
  • Nazivna struja -25&n­b­s­p;°C
    16,80 A
  • Nazivna struja pri -20°C
    16,50 A
  • Nazivna struja -15&n­b­s­p;°C
    16,20 A
  • Nazivna struja -10&n­b­s­p;°C
    15,90 A
  • Nazivna struja -5&n­b­s­p;°C
    15,60 A
  • Nazivna struja pri 0°C
    15,20 A
  • Nazivna struja 5&nb­s­p;°C
    14,90 A
  • Nazivna struja 10&n­b­s­p;°C
    14,50 A
  • Nazivna struja 15&n­b­s­p;°C
    14,20 A
  • Nazivna struja pri 20°C
    13,80 A
  • Nazivna struja 25&n­b­s­p;°C
    13,40 A
  • Nazivna struja 30&n­b­s­p;°C
    13 A
  • Nazivna struja 35&n­b­s­p;°C
    12,80 A
  • Nazivna struja pri 40°C
    12,70 A
  • Nazivna struja pri 45°C
    12,50 A
  • Nazivna struja pri 50°C
    12,40 A
  • Nazivna struja 55&n­b­s­p;°C
    12,20 A
  • Nazivna struja pri 60&n­b­s­p;°C
    12,10 A
  • Nazivna struja 65&n­b­s­p;°C
    11,90 A
  • Nazivna struja 70&n­b­s­p;°C
    11,70 A
  • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
    30 mA
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1
    6 kA
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
    6 kA
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment donje kleme
    2 - 2 Nm
  • Nazivni zatezni moment
    2 - 2 Nm
Sigur­nost
  • Vrsta rezi­du­alne struje
    A
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    9,60 W
Izdr­ž­lji­vost
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
    2.000
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    2.000
Veza
  • Presjek vijčanog ulaza, za flek­si­bilne provod­nike
    1 - 4 mm²
  • Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče
    1 - 4 mm²
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 70 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -25 - 80 °C
  • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
    3
Kapa­citet
  • Broj modula
    4
Dimen­zije
  • Visina
    86 mm
  • Širina
    71 mm
  • Dubina
    70 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    quickconnect

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration ADZ313D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,43 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika ADZ313D  | Hager

    Slika proizvoda ADZ313D

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02  | Hager

    Uputstvo za instalaciju de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

    PDF
    1,28 MB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

    PDF
    1,29 MB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12

    PDF
    1,14 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-06-19

    PDF
    316,98 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    ADS916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA tip A QC
    ADS916D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA tip A QC
  • 2
    ADS966D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 30mA tip A QC
    ADS966D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 30mA tip A QC
  • 3
    ACA916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A
    ACA916D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A
  • 4
    ACS916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A QC
    ACS916D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A QC
  • 5
    ACS966D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 10mA tip A QC
    ACS966D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 10mA tip A QC

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina