Kombinovana FID sklopka 3x1P+N 6kA B-13A 30mA , tip A, quickconnect ADZ313D
Tehničke karakteristike
-
Tip pola3x 1P+N
-
Broj zaštićenih polova3
-
KrivuljaB
-
Vrsta rezidualne strujeA
-
Ingress Protection (IP) klasaIP2X
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-16 kA
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-13
-
Vrsta napajanjaAC
-
Vrijednost dielektrične čvrstoće strujne frekvencije2 kV
-
Nazivna struja In13 A
-
Nazivna rezidualna radna struja Idn30 mA
-
Nazivna struja pri -25°C16,80 A
-
Nazivna struja pri -20°C16,50 A
-
Nazivna struja pri -15°C16,20 A
-
Nazivna struja pri -10°C15,90 A
-
Nazivna struja pri -5°C15,60 A
-
Nazivna struja pri 0°C15,20 A
-
Nazivna struja pri 5°C14,90 A
-
Nazivna struja pri 10°C14,50 A
-
Nazivna struja pri 15°C14,20 A
-
Nazivna struja pri 20°C13,80 A
-
Nazivna struja pri 25°C13,40 A
-
Nazivna struja pri 30°C13 A
-
Nazivna struja pri 35°C12,80 A
-
Nazivna struja pri 40°C12,70 A
-
Nazivna struja pri 45°C12,50 A
-
Nazivna struja pri 50°C12,40 A
-
Nazivna struja pri 55°C12,20 A
-
Nazivna struja pri 60°C12,10 A
-
Korekcioni faktor nazivne struje za 2 uređaja postavljena jedan pored drugog0,80
-
Min./maks. granična vrijednost AC termičke operacije1,13 - 1,45 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-16 kA
-
Rasipanje snage pri IN9,60 W
-
Frekvencija50 - 50 Hz
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2 - 2 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect, quickbusbar
-
Maks. visina2.000 m
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-25 - 80 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa2.000
-
Broj mehaničkih operacija2.000
-
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike1 - 10 mm²
-
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče1 - 16 mm²
-
Broj modula4
-
Visina86 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina70 mm
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ADZ313D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ADZ313D
Kombinovana FID sklopka 3x1P+N 6kA B-13A 30mA tip A QC
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02
PDF1,28 MB
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20
PDF1,29 MB
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12
PDF1,14 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF267,08 kB
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-06-19
PDF316,98 kB