The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 9619505
    EAN
    4011334056256
    Pakovanje
    10 Komadi

    Utičnica sa cent.uzemlj, na vijak, sa zašt.za djec, Integro jez,(FRA/BEL),crna m 9619505

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava
    Cijena
    na zahtjev
    Nije dostupno

    Utičnica sa cent.uzemlj, na vijak, sa zašt.za djec, Integro jez,(FRA/BEL),crna m

    9619505

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    918282599
    918282599
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, p.bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    918282597
    918282597
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, siva sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    918282595
    918282595
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    918282591
    918282591
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, smeđa mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    918282568
    918282568
    Okvir, 1-struki, sa poklopcem i natpisom "IP44", Integro Flow, hrom mat, lakiran
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
    • 91853

      Dihtung, IP44, Integro modularni umeci, crna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9005, 9011
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      55,50 mm
    • Širina
      55,50 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      29 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      Pin za uzem­ljenje
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Da
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Da
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    Hager REACH declaration 9619505
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 9619505  | Hager

      Slika proizvoda 9619505

    • Product datasheet

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 9619505  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 9619505

      Utičnica sa cent.uzemlj, na vijak, sa zašt.za djec, Integro jez,(FRA/BEL),crna m

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-05

      PDF
      311,40 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2022-11-25  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2022-11-25

      PDF
      305,78 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina