The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Integro
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro
    • 945602501
    EAN
    4011334241201
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro

    Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, smeđa sjajna 945602501

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, smeđa sjajna

    945602501

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • NŽ adapter za preki­dače 1 dostupni proizvodi
    • Okvir za kućne preki­dače 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • NŽ adapter za preki­dače
    • Okvir za kućne preki­dače
    • 918252511

      Distancer, okrugli, NŽ, Integro Flow, smeđa sjajna

      0,00 €  / *
    • 918262511

      Okvir, 2-struki, Integro Flow, smeđa mat

      0,00 €  / *
    • 918272501

      Okvir, 1-struki, Integro Flow, smeđa mat

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Prolazna utič­nica
    Oprema
    • Broj izlaza
      2
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Boja
      Smeđa
    • RAL kod
      8017
    Dimen­zije
    • Dubina
      31,50 mm
    • Ugra­đena dubina
      16,50 mm
    Tekst
    • Vrsta veze
      Priključak u F sistem na straž­njoj strani

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 945602501
    PDF
    RoHS report 945602501
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 945602501  | Hager

      Slika proizvoda 945602501

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 945602501  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 945602501

      Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, smeđa sjajna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      368,47 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      945112516 - Antenska kutija za priključke TV, Integro, siva mat
      945112516
      Antenska kutija za priključke TV, Integro, siva mat
    • 2
      845582509 - Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, polarna bijela sjajna
      845582509
      Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, polarna bijela sjajna
    • 3
      945602506 - Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, siva mat
      945602506
      Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, siva mat
    • 4
      845582507 - Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, siva sjajna
      845582507
      Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, siva sjajna
    • 5
      945112515 - Antenska kutija za priključke TV, Integro, antracit mat
      945112515
      Antenska kutija za priključke TV, Integro, antracit mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina