The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Integro
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Integro
    • 928912505
    EAN
    4011334265191
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Integro

    Potenciometar, okretni, 1-10V sa okvirom, Soft Lock, Integro Flow, antracit mat 928912505

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Potenciometar, okretni, 1-10V sa okvirom, Soft Lock, Integro Flow, antracit mat

    928912505

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      230 - 230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Pove­zi­vost
    • Dimanje DALI
      Ne
    Dimen­zije
    • Promjer osovine
      4 mm
    • Ugra­đena dubina
      22 mm
    • Visina
      59,50 mm
    • Širina
      59,50 mm
    • Dubina
      58 mm
    Elek­trična struja
    • Uprav­ljačka struja
      50 - 50 mA
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      6 A
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • RAL kod
      7016<­br/>7021
    Tekst
    • Rasvjeta
      Npr. za fluores­centne svje­tiljke i LV halo­gene svje­tiljke
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Osigurač
      Otpor­nost na kratki spoj i preop­te­re­ćenje (cilindrični osigu­rač), Sa rezervnim osigu­račem
    • Pove­zani sistemi
      integro

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 928912505
    PDF
    RoHS report 928912505
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 928912505  | Hager

      Slika proizvoda 928912505

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 928912505  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 928912505

      Potenciometar, okretni, 1-10V sa okvirom, Soft Lock, Integro Flow, antracit mat

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)  | Hager

      Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01

      PDF
      373,59 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11

      PDF
      289,67 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11

      PDF
      291,54 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      936712509 - Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
      936712509
      Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
    • 2
      936752524 - Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik
      936752524
      Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik
    • 3
      936712524 - Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakirano
      936712524
      Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakirano
    • 4
      937522509 - Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom &quot;0&quot; i ind, Integro Flow/Pure, p.bijela
      937522509
      Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, p.bijela
    • 5
      937522501 - Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom &quot;0&quot; i ind, Integro Flow/Pure, smeđa
      937522501
      Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, smeđa

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina