The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Radio rješenja
  • KNX radio - quicklink
  • 85801200
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Magnetni kontakt, KNX-Funk, polarna bijela mat 85801200

EAN
4011334376040
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Magnetni kontakt, KNX-Funk, polarna bijela mat

85801200

  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dubina
    26 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bijelo
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    0 - 50 °C
Tekst
  • Vrsta veze
    Sa dodatnim vijčanim stezalj­kama za žičane reed kontakte

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 85801200  | Hager

    Slika proizvoda 85801200

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 85801200  | Hager

    Hager Product data sheet 85801200

    Magnetni kontakt, KNX-Funk, polarna bijela mat

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02

    PDF
    919,34 kB
  • KNX baza proizvoda

    Slika ETS Database for 85801200  | Hager

    ETS Database for 85801200

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    4,95 MB
    Slika ETS Database for 85801200  | Hager

    ETS Database for 85801200

    KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    VD5
    5,91 MB
    Slika KNX Database (from ETS3) for 85801200 - KNX radio magnetic contact (V107)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 85801200 - KNX radio magnetic contact (V107)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    VD5
    5,91 MB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS 85801200  | Hager

    Application description ETS 85801200

    Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

    PDF
    973,67 kB
    Slika Application description ETS for 85801200 - KNX radio magnetic contact (EN, vers. 6T8084-52A)  | Hager

    Application description ETS for 85801200 - KNX radio magnetic contact (EN, vers. 6T8084-52A)

    Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

    PDF
    973,67 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85345183 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
    85345183
    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
  • 2
    85146183 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
    85146183
    Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
  • 3
    85345188 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    85345188
    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
  • 4
    85345185 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    85345185
    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
  • 5
    85146185 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    85146185
    Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina