The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Radio rješenja
  • KNX radio - quicklink
  • 85608100
  • KNX radio - quicklink

Daljinski, 18-kanalni, sa poljem za natpis, KNX-Funk, Berker.Net, bijela/t.plava 85608100

EAN
4011334378914
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Daljinski, 18-kanalni, sa poljem za natpis, KNX-Funk, Berker.Net, bijela/t.plava

85608100

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Radni napon
    6 - 6 V
Oprema
  • Broj kanala
    8
  • Radni ciklus odaši­ljača
    1 %
Pove­zi­vost
  • Radio protokol
    KNX Radio
  • Kate­go­rija prijem­nika
    2
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    0 - 45 °C
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Tekst
  • Funk­cija
    Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 85608100
PDF
Hager RoHS report 85608100
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 85608100  | Hager

    Slika proizvoda 85608100

  • Product datasheet

    Slika Hager Tehnički list proizvoda 85608100  | Hager

    Hager Tehnički list proizvoda 85608100

    Daljinski, 18-kanalni, sa poljem za natpis, KNX-Funk, Berker.Net, bijela/t.plava

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08

    PDF
    591,69 kB
  • KNX baza proizvoda

    Slika ETS Database for 85608100  | Hager

    ETS Database for 85608100

    KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    VD5
    10,76 MB
    Slika ETS Database for 85608100  | Hager

    ETS Database for 85608100

    KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    KNXPROD
    8,98 MB
    Slika KNX Database (from ETS3) for 85608100 - KNX radio hand-held transmitter 18-channel (V200)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 85608100 - KNX radio hand-held transmitter 18-channel (V200)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    VD5
    10,76 MB
    Slika KNX Database (from ETS4) for 85608100 - KNX radio hand-held transmitter 18-channel (V200)  | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 85608100 - KNX radio hand-held transmitter 18-channel (V200)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    KNXPROD
    8,98 MB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100  | Hager

    Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100

    Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,18 MB
    Slika Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A)  | Hager

    Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A)

    Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,18 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2025-07-08

    PDF
    127,16 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85345183 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
    85345183
    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
  • 2
    85146183 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
    85146183
    Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
  • 3
    85345188 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    85345188
    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
  • 4
    85345185 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    85345185
    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
  • 5
    85146185 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    85146185
    Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina