Daljinski, 18-kanalni, sa poljem za natpis, KNX-Funk, Berker.Net, bijela/t.plava 85608100
Tehničke karakteristike
-
Radni napon6 - 6 V
-
Broj kanala8
-
Radni ciklus odašiljača1 %
-
Radio protokolKNX Radio
-
Kategorija prijemnika2
-
Radna temperatura0 - 45 °C
-
MaterijalTermoplastika
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
FunkcijaFunkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85608100
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 85608100
Daljinski, 18-kanalni, sa poljem za natpis, KNX-Funk, Berker.Net, bijela/t.plava
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08
PDF591,69 kB -
KNX baza proizvoda
ETS Database for 85608100
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25
VD510,76 MBETS Database for 85608100
KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25
KNXPROD8,98 MBKNX Database (from ETS3) for 85608100 - KNX radio hand-held transmitter 18-channel (V200)
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
VD510,76 MBKNX Database (from ETS4) for 85608100 - KNX radio hand-held transmitter 18-channel (V200)
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
KNXPROD8,98 MB -
Vodič za primjenu
Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100
Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13
PDF1,18 MB
Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A)
Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13
PDF1,18 MB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-01
PDF392,99 kB