The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Radio rješenja
    • KNX radio - quicklink
    • 85607100
    EAN
    4011334376026
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink

    Daljinski, 6-kanalni, sa poljem za natpis, KNX-Funk, Berker.Net, p.bijela pliš 85607100

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Daljinski, 6-kanalni, sa poljem za natpis, KNX-Funk, Berker.Net, p.bijela pliš

    85607100

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      6 - 6 V
    Oprema
    • Broj kanala
      6
    • Radni ciklus odaši­ljača
      1 %
    Pove­zi­vost
    • Radio protokol
      KNX Radio
    • Kate­go­rija prijem­nika
      2
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      0 - 45 °C
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • RAL kod
      9010
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Tekst
    • Funk­cija
      Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 85607100
    PDF
    Hager RoHS report 85607100
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 85607100  | Hager

      Slika proizvoda 85607100

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 85607100  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 85607100

      Daljinski, 6-kanalni, sa poljem za natpis, KNX-Funk, Berker.Net, p.bijela pliš

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13

      PDF
      177,48 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08

      PDF
      591,69 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for 85607100  | Hager

      ETS Database for 85607100

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      10,67 MB
      Slika ETS Database for 85607100  | Hager

      ETS Database for 85607100

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      KNXPROD
      8,92 MB
      Slika KNX Database (from ETS3) for 85607100 - KNX radio hand-held transmitter 6-channel (V200)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 85607100 - KNX radio hand-held transmitter 6-channel (V200)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      10,67 MB
      Slika KNX Database (from ETS4) for 85607100 - KNX radio hand-held transmitter 6-channel (V200)  | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 85607100 - KNX radio hand-held transmitter 6-channel (V200)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      8,92 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100  | Hager

      Application description ETS 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100

      Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,18 MB
      Slika Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A)  | Hager

      Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A)

      Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,18 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-01

      PDF
      392,99 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85345185 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85345185
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 2
      85146183 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
      85146183
      Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 3
      85345188 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      85345188
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    • 4
      85146185 - Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85146185
      Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 5
      85345183 - Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat
      85345183
      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina