Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 4-struki, komfor, PŽ, KNX 75644001
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Binarni ulaz za bus sistem 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Podržani način konfiguracijeETS
-
Broj ulaznih strujnih krugova4
-
Potreban je vanjski signalni naponNe
-
Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekcionalnaNe
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
-
Montiranje naPŽ montaža
-
LED kontrolaDa
-
BojaSvijetlo siva
-
RAL kod7035
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Dužina kabla0,25 m
-
Ulazni napon5 - 5 V
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Vrsta napajanjaAC/DC
-
Dužina43 mm
-
Visina15,50 mm
-
Vrsta vezeSa fabrički montiranim kablom
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 75644001
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 75644001
Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 4-struki, komfor, PŽ, KNX
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 75642001-75644001 - Universal interface 2/4gang flush-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2004-06)
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF274,89 kB -
KNX baza proizvoda
KNX Database (from ETS2) for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (2005-11)
KNX baza proizvoda International 2023-08-25
VD1233,91 kBKNX Database (from ETS2) for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (2005-11)
KNX baza proizvoda International 2023-08-25
VD1195,22 kB -
Vodič za primjenu
Application description ETS for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (EN, 2005-05)
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF255,98 kB