The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 75644001
    EAN
    4011334259503
    Pakovanje
    1 Komad

    Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 4-struki, komfor, PŽ, KNX 75644001

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 4-struki, komfor, PŽ, KNX

    75644001

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Binarni ulaz za bus sistem 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Binarni ulaz za bus sistem
    • 75900032

      Adapter, za KNX i relejne TS senzore

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Elek­trična struja
    • Broj ulaznih strujnih krugova
      4
    Oprema
    • Potreban je vanjski signalni napon
      Ne
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Rasvjeta
    • LED kontrola
      Da
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Kabal
    • Dužina kabla
      0,25 m
    Napon
    • Ulazni napon
      5 - 5 V
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    • Vrsta napa­janja
      AC/DC
    Dimen­zije
    • Dužina
      43 mm
    • Visina
      15,50 mm
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa fabrički monti­ranim kablom

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 75644001
    PDF
    Hager RoHS report 75644001
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75644001  | Hager

      Slika proizvoda 75644001

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75644001  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75644001

      Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 4-struki, komfor, PŽ, KNX

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 75642001-75644001 - Universal interface 2/4gang flush-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2004-06)  | Hager

      Manual for 75642001-75644001 - Universal interface 2/4gang flush-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2004-06)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      274,89 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX Database (from ETS2) for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (2005-11)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (2005-11)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD1
      233,91 kB
      Slika KNX Database (from ETS2) for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (2005-11)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (2005-11)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD1
      195,22 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (EN, 2005-05)  | Hager

      Application description ETS for 75644001 - Universal interface 4gang flush-mounted (EN, 2005-05)

      Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

      PDF
      255,98 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina