The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Regu­lator sobne tempe­ra­ture
    • 75492002
    EAN
    4011334331926
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Regu­lator sobne tempe­ra­ture

    Prekidač, sumračni, sa svjetlosnim i temperaturnim senzorom, KNX, NŽ 75492002

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač, sumračni, sa svjetlosnim i temperaturnim senzorom, KNX, NŽ

    75492002

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    Dimen­zije
    • Dubina
      54 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 55 °C
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Gene­rički KNX tele­gram, Mjerenje osvjet­ljenja, Mjerenje tempe­ra­ture
    • Formati poda­taka
      KNX (TP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 75492002
    PDF
    RoHS report 75492002
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75492002  | Hager

      Slika proizvoda 75492002

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75492002  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75492002

      Prekidač, sumračni, sa svjetlosnim i temperaturnim senzorom, KNX, NŽ

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08)  | Hager

      Manual for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-05-15

      PDF
      276,07 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX Database (from ETS2) for 75492002 - Brightness and temperature sensor surface-mounted (2010-02)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 75492002 - Brightness and temperature sensor surface-mounted (2010-02)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD2
      119,09 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08)  | Hager

      Application description ETS for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08)

      Vodič za primjenu en-GB 2020-05-15

      PDF
      382,31 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-29  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-29

      PDF
      318,47 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      11098982 - Adapter za centralnu ploču, S.1, bijela sjajna
      11098982
      Adapter za centralnu ploču, S.1, bijela sjajna
    • 2
      75941001 - Senzor, jezgro, KNX
      75941001
      Senzor, jezgro, KNX
    • 3
      11098989 - Adapter za centralnu ploču, S.1, polarna bijela sjajna
      11098989
      Adapter za centralnu ploču, S.1, polarna bijela sjajna
    • 4
      75940489 - Centralna ploča za jezgro senzora, sistem centralnih ploča, S.1/B.3/B.7, pb mat
      75940489
      Centralna ploča za jezgro senzora, sistem centralnih ploča, S.1/B.3/B.7, pb mat
    • 5
      WXD510T - Maska za KNX termostate, gallery, titanij
      WXD510T
      Maska za KNX termostate, gallery, titanij

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina