B.IQ dodirni senzor, 4-struki, za svjetlosne scene, nehrđajući čelik 75168693
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Materijal za označavanje za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Sa regulatorom sobne temperatureNe
-
Visina118,10 mm
-
Širina88,50 mm
-
Dubina16,65 mm
-
Broj aktorskih tačaka8
-
S LED indikacijomDa
-
BojaNehrđajući čelik
-
RAL kodSlično kao RAL. 9022
-
MaterijalMetal, Nehrđajući čelik
-
Obrada površineMat
-
Sa ekranomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 75168693
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 75168693
B.IQ dodirni senzor, 4-struki, za svjetlosne scene, nehrđajući čelik
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, nn-NO 2004-04-20
PDF363,07 kB -
KNX baza proizvoda
KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)
KNX baza proizvoda International 2023-08-25
VD167,45 kBKNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)
KNX baza proizvoda International 2023-08-25
VD1161,95 kB -
Vodič za primjenu
Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF151,37 kB