The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Taster senzori B.IQ
    • 75164592
    EAN
    4011334372141
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Taster senzori B.IQ

    B.IQ dodirni senzor, komfor, 4-struki, staklo, crna 75164592

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    B.IQ dodirni senzor, komfor, 4-struki, staklo, crna

    75164592

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače
    • 75900081

      Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 4-struki, prozirno

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Funk­cije
    • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      118,10 mm
    • Širina
      88,50 mm
    • Dubina
      16,65 mm
    Oprema
    • Broj aktor­skih tačaka
      8
    Kontrole i indi­ka­tori
    • S LED indi­ka­cijom
      Da
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9005
    • Mate­rijal
      Staklo
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    Ekran
    • Sa ekranom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Tekst
    • Funk­cija
      Za funk­cije preki­dača, tastera, regu­la­tora svjetla i žalu­zina
    • Zaštita
      Sa zaštitom od demon­taže
    Opseg ispo­ruke
    • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
      Ne
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Gene­rički KNX tele­gram
    • Formati poda­taka
      KNX (TP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACH declaration 75164592
    PDF
    RoHS report 75164592
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75164592  | Hager

      Slika proizvoda 75164592

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75164592  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75164592

      B.IQ dodirni senzor, komfor, 4-struki, staklo, crna

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)  | Hager

      Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

      Uputstvo za instalaciju International 2004-04-20

      PDF
      400,23 kB
    • Alat

      Slika Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01  | Hager

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Alat de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX Database (from ETS2) for 751645xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 751645xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD1
      101,37 kB
      Slika KNX Database (from ETS2) for 7516459xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 7516459xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD1
      194,08 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)  | Hager

      Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

      Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

      PDF
      195,58 kB
    • SupportDataActNotice

      Slika Data act notice en-GB 2026-09-04  | Hager

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-05

      PDF
      258,73 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-05

      PDF
      258,49 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      75161594 - B.IQ dodirni senzor, komfor, 1-struki, aluminij, aluminij eloksiran
      75161594
      B.IQ dodirni senzor, komfor, 1-struki, aluminij, aluminij eloksiran
    • 2
      75163590 - B.IQ dodirni senzor, komfor, 3-struki, staklo, polarna bijela
      75163590
      B.IQ dodirni senzor, komfor, 3-struki, staklo, polarna bijela
    • 3
      75162092 - B.IQ dodirni senzor, 2-struki, staklo, crna
      75162092
      B.IQ dodirni senzor, 2-struki, staklo, crna
    • 4
      75164090 - B.IQ dodirni senzor, 4-struki, staklo, polarna bijela
      75164090
      B.IQ dodirni senzor, 4-struki, staklo, polarna bijela
    • 5
      75164599 - B.IQ dodirni senzor, komfor, 4-struki, polarna bijela mat, plastika
      75164599
      B.IQ dodirni senzor, komfor, 4-struki, polarna bijela mat, plastika

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina