• Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Taster senzori B.IQ
    • 75161092
    EAN
    4011334372042
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Taster senzori B.IQ

    B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, crna 75161092

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, crna

    75161092

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače
    • 75900080

      Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 1-3-struki, prozirno

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Funk­cije
    • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      88,50 mm
    • Širina
      88,50 mm
    • Dubina
      16,65 mm
    Oprema
    • Broj aktor­skih tačaka
      2
    Kontrole i indi­ka­tori
    • S LED indi­ka­cijom
      Da
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9005
    • Mate­rijal
      Staklo
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    Ekran
    • Sa ekranom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Tekst
    • Funk­cija
      Za funk­cije preki­dača, tastera, regu­la­tora svjetla i žalu­zina
    • Zaštita
      Sa zaštitom od demon­taže
    Opseg ispo­ruke
    • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
      Ne
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Gene­rički KNX tele­gram
    • Formati poda­taka
      KNX (TP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACH declaration 75161092
    PDF
    RoHS report 75161092
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75161092  | Hager

      Slika proizvoda 75161092

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75161092  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75161092

      B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, crna

      PDF
    • Alat

      Slika Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01  | Hager

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Alat de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX Database (from ETS2) for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (2005-11)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (2005-11)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD1
      25,17 kB
      Slika KNX Database (from ETS2) for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (2005-11)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (2005-11)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD1
      44,07 kB
      Slika KNX Database (from ETS2) for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (2012-10)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (2012-10)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD1
      44,07 kB
      Slika KNX Database (from ETS2) for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (2012-10)  | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (2012-10)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD1
      150,54 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (EN, 2001-07)  | Hager

      Application description ETS for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (EN, 2001-07)

      Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

      PDF
      316,69 kB
      Slika Application description ETS for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (EN, 2004-08)  | Hager

      Application description ETS for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (EN, 2004-08)

      Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

      PDF
      107,49 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-05

      PDF
      259,28 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-05

      PDF
      257,55 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      75161599 - B.IQ dodirni senzor, komfor, 1-struki, polarna bijela mat, plastika
      75161599
      B.IQ dodirni senzor, komfor, 1-struki, polarna bijela mat, plastika
    • 2
      75162092 - B.IQ dodirni senzor, 2-struki, staklo, crna
      75162092
      B.IQ dodirni senzor, 2-struki, staklo, crna
    • 3
      75164090 - B.IQ dodirni senzor, 4-struki, staklo, polarna bijela
      75164090
      B.IQ dodirni senzor, 4-struki, staklo, polarna bijela
    • 4
      75161594 - B.IQ dodirni senzor, komfor, 1-struki, aluminij, aluminij eloksiran
      75161594
      B.IQ dodirni senzor, komfor, 1-struki, aluminij, aluminij eloksiran
    • 5
      75164594 - B.IQ dodirni senzor, komfor, 4-struki, aluminij, aluminij eloksiran
      75164594
      B.IQ dodirni senzor, komfor, 4-struki, aluminij, aluminij eloksiran
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina