Utičnica, štift/orij LED, S.1, bijela • 6765108982 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Utič­nice - Berker S.1
  • 6765108982

Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, S.1, bijela sjajna

6765108982

  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, S.1, bijela sjajna 6765108982

EAN
4011334365693
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 5 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • 10118982

    Okvir, 1-struki S.1, bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10128982

    Okvir, 2-struki, S.1, bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10138982

    Okvir, 3-struki, S.1, bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10148982

    Okvir, 4-struki, S.1, bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10158982

    Okvir, 5-struki, S.1, bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
  • Nazivni napon
    250 - 250 V
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima, Montaža kralama
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Da
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    32 mm
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Broj jedi­nica
    1
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bijelo
  • RAL kod
    1013
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    Pin za uzem­ljenje
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Ne
  • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
    Da
  • Sa signalnom lampom
    Ne
  • Sa bravom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Tekst
  • Otisak
    Bez otiska/nat­pisa
  • Poklopac
    Poklopac centralne ploče
  • Rasvjeta
    Dodatna pogod­nost kombi­na­cijom utič­nice i orijen­ta­cij­skog svjetla
  • Ožičenje
    Moguće prolazno ožiče­nje, stoga je također idealno za naknadnu ugradnju
  • Zaštita
    Pobolj­šana zaštita od kontakta
  • Vrsta veze
    Sa uvrtnim lift stezalj­kama
Kontrole i indi­ka­tori
  • Vrsta rasvjete za insta­la­cijske uređaje
    Inte­gri­sano orijen­ta­cijsko svjetlo
  • Pove­zane serije
    Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,95 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,38 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    47438989 - Utičnica, ŠUKO, S.1, polarna bijela sjajna
    47438989
    Utičnica, ŠUKO, S.1, polarna bijela sjajna
  • 2
    47431909 - Utičnica, ŠUKO, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
    47431909
    Utičnica, ŠUKO, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
  • 3
    47438982 - Utičnica, ŠUKO, S.1, bijela sjajna
    47438982
    Utičnica, ŠUKO, S.1, bijela sjajna
  • 4
    47431606 - Utičnica, SCHUKO, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    47431606
    Utičnica, SCHUKO, S.1/B.3/B.7, antracit mat
  • 5
    47431404 - Utičnica, ŠUKO, B.7, aluminij mat, lakirano
    47431404
    Utičnica, ŠUKO, B.7, aluminij mat, lakirano

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina