Utičnica, štift/orij LED, S.1, pb mat • 6765101909 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
              • Pogledajte sve kategorije
              • Distribucija energije
                • Mali razvodni ormari do 63 A i multimedija ormari
                  • Mali nadgradni razvodni ormari i dodatna oprema
                  • cosmos
                  • golf razvodni ormari
                  • volta i dodatna oprema
                  • volta multimedija i dodatna oprema
                  • volta hybrid i dodatna oprema
                  • vector NŽ i dodatna oprema
                  • QuickConnect kleme
                • Mali razvodni ormari do 160 A i multimedija ormari
                  • vega
                  • Ugradni/montaža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
                  • Nadgradni ormari i dodatna oprema
                • Multimedija razvodni ormari
                  • volta multimedija
                  • Multimedija ormari univers fw
                  • volta.hybrid
                • Razvodni ormari do 1600 A
                  • orion+
                  • quadro 5
                  • quadro - sistemi za distribuciju energije
                  • quadro - oprema za distribuciju energije
                  • Set univers N i dodatna oprema
                  • univers N i dodatna oprema
                  • Ormari FK
                  • Ormari orion.tech
                • Priključna tehnika
                  • Glavne razvodne kleme i dodatna oprema
                  • Klemni blokovi i dodatna oprema
                  • PE i N kleme, quickconnect i dodatna oprema
                  • PE i N kleme vijčane i dodatna oprema
                  • Kleme plug-in tehnologija i dodatna oprema
                  • Kleme vijčane i dodatna oprema
                  • Distributivni blokovi
                  • Sabirnice
              • Ormari za automatizaciju
                • Mali čelični ormari
                  • orion.tech
                • Veliki čelični ormari
                  • FK ormari
              • Univerzalni ormari
                • Poliester
                  • orion+ poliester
                  • orion+ i dodatna oprema
                • Čelični ormari
                  • orion plus
              • Glavne sklopke
                • NH rastavljači i D/D0 osigurači
                  • NH rastavljači i dodatna oprema
                  • NH nožasti osigurači i dodatna oprema
                  • D/D0 osnove osigurača
                  • D/D0 topljivi osigurači i dodatna oprema
                  • Cilindrični osigurači i nosači
                • Učinski prekidači
                  • Učinski prekidači
                  • Dodatna oprema za učinske prekidače
                  • Prekidači snage u dizajnu učinskih prekidača
                • Motorne zaštitne sklopke
                  • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
                • Preklopne i rastavne sklopke
                  • Rastavne sklopke
                  • Dodaci za rastavne sklopke
                  • Preklopne sklopke
                  • Dodaci za preklopne sklopke
                  • Automatske preklopne sklopke do 1600 A
                • Kontakteri
                  • Dodatna oprema za kontaktere
                  • Kontakter za primjenu u rasvjeti 3P
                  • Kontakteri
                  • Termički/bimetalni relej
              • Modularna oprema
                • Prekidači i uređaji za signalizaciju
                  • Prekidači, tasteri i signalizatori
                  • Uređaji za zvučnu signalizaciju
                  • Pomoćni kontakti i dodatna oprema
                  • Instalacioni releji, kontakteri i dodatna oprema
                  • Transformatori, utičnice i kompaktna svjetiljka
                  • Dimeri i upravljačke jedinice
                  • Vremenski automati i releji
                  • Tajmeri analogni - digitalni - KNX
                  • Sumračni prekidači i dodatna oprema
                  • Preklopke, sklopke sa ključem i dodatna oprema
                  • Modularne preklopne sklopke
                  • Kontakteri
                • Osigurači/zaštitni uređaji i dodatna oprema
                  • Automatski osigurači (MCB)
                  • FID Zaštitne sklopke (RCCB)
                  • Kombinovane zaštitne sklopke (RCBO)
                  • Uređaj za zaštitu od prenapona (SPD)
                  • Cilindrični osigurač
                  • Motorne zaštitne sklopke i pribor
                • Brojila i mjerni uređaji
                  • Brojila električne energije
                  • Multifunkcijski mjerni uređaji i dodatna oprema
                  • Strujni transformatori i pribor
                  • Voltmetri i ampermetri i pribor
              • Punjači za električna vozila (EVCS)
                • Punjači za električna vozila
                  • witty start punjač
                  • witty solar punjač
                  • witty share punjač
                  • witty park punjač
                • Rezervni dijelovi i dodatna oprema
                  • Dodatna oprema za punjače
                  • Rezervni dijelovi za punjače
                • Upravljanje punjenjem
                  • Povezani sistem upravljanja punjenjem
                  • Upravljanje punjenjem bez konekcije/povezivanja
              • Upravljanje i nadzor energije
                • Upravljanje punjenjem
                  • Povezani sistem upravljanja punjenjem
                  • Upravljanje punjenjem bez konekcije/povezivanja
                • flow upravljanje energijom
                  • witty solar
                  • witty start
                  • flow upravljanje punjenjem
                  • Rezervni dijelovi i dodatna oprema
                • Uređaji za nadzor energije
                  • Brojila električne energije
                  • Strujni transformatori i pribor
                  • Volti i amper mjerači i pribor
                • Upravljanje grijanjem
                  • Termostati
                  • Upravljanje rasvjetom
              • Prekidači i utičnice
                • lumina soul
                  • lumina soul - Okviri
                  • lumina soul - Utičnice
                  • lumina soul - Upravljanje rasvjetom
                  • lumina soul - Upravljanje žaluzinama
                  • lumina soul - Dimeri
                  • lumina soul - senzori pokreta
                  • lumina soul - Komunikacijska tehnologija
                  • lumina soul - Hotelska primjena
                  • lumina soul - HVAC kontrola
                  • lumina soul - Dodatni proizvodi
                • lumina intense
                  • lumina intense - Okviri
                  • lumina intense - Utičnice
                  • lumina intense - Upravljanje rasvjetom
                  • lumina intense - Upravljanje žaluzinama
                  • lumina intense - Dimeri
                  • lumina intense - senzori pokreta
                  • Komunikacijska tehnologija
                  • lumina intense - Hotelska primjena
                  • lumina intense - HVAC kontrola
                  • lumina intense - Dodatni proizvodi
                • Modularni program prekidača - gallery
                  • gallery - Okviri
                  • gallery - Nosači i zidne kutije
                  • gallery - Mehanizmi
                  • gallery - Tipke/maske
                  • gallery - Dodatna oprema
                  • gallery - Instalacija uređaja
                  • gallery - Antibakterijska izvedba
                  • gallery - Grupno pakovanje
                • Berker S.1
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker S.1
                  • Utičnice - Berker S.1
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker S.1
                  • Dimeri - Berker S.1
                  • Senzori pokreta - Berker S.1
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker S.1
                  • HVAC upravljanje - Berker S.1
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker S.1
                  • Sigurnosni sistemi - Berker S.1
                  • Hotelska primjena - Berker S.1
                  • Instalacija za bolnice - Berker S.1
                  • Primjena za život bez barijera - Berker S.1
                  • Dodatni proizvodi - Berker S.1
                  • Kompletni proizvodi - Berker S.1
                • Berker B.3
                  • Okviri - Berker B.3
                  • Utičnice - Berker B.3
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker B.3
                  • Dimeri - Berker B.3
                  • Senzori pokreta - Berker B.3
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker B.3
                  • HVAC upravljanje - Berker B.3
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker B.3
                  • Sigurnosni sistemi - Berker B.3
                  • Hotelska primjena - Berker B.3
                  • Primjena za život bez barijera - Berker B.3
                  • Dodatni proizvodi - Berker B.3
                • Berker B.7
                  • Okviri - Berker B.7
                  • Utičnice - Berker B.7
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker B.7
                  • Dimeri - Berker B.7
                  • Senzori pokreta - Berker B.7
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker B.7
                  • HVAC upravljanje - Berker B.7
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker B.7
                  • Sigurnosni sistemi - Berker B.7
                  • Hotelska primjena - Berker B.7
                  • Primjena za život bez barijera - Berker B.7
                  • Dodatni proizvodi - Berker B.7
                • Berker Q.1
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Q.1
                  • Utičnice - Berker Q.1
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Q.1
                  • Dimeri - Berker Q1
                  • Senzori pokreta - Berker Q.1
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Q.1
                  • HVAC upravljanje - Berker Q.1
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Q.1
                  • Sigurnosni sistemi - Berker Q.1
                  • Hotelska primjena - Berker Q.1
                  • Instalacija za bolnice - Berker Q.1
                  • Primjena za život bez barijera - Berker Q.1
                  • Dodatni proizvodi - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Q.3
                  • Utičnice - Berker Q3
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Q.3
                  • Dimeri - Berker Q3
                  • Senzori pokreta - Berker Q.3
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Q.3
                  • HVAC upravljanje - Berker Q.3
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Q.3
                  • Sigurnosni sistemi - Berker Q.3
                  • Hotelska primjena - Berker Q.3
                  • Instalacija za bolnice - Berker Q.3
                  • Primjena za život bez barijera - Berker Q.3
                  • Dodatni proizvodi - Berker Q.3
                • Berker Q.7
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Q.7
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Q.7
                  • HVAC upravljanje - Berker Q.7
                  • Primjena za život bez barijera - Berker Q.7
                  • Dodatni proizvodi - Berker Q.7
                • Berker K.1
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker K.1
                  • Utičnice - Berker K.1
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker K.1
                  • Dimeri - Berker K.1
                  • Senzori pokreta - Berker K.1
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker K.1
                  • HVAC upravljanje - Berker K.1
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker K.1
                  • Sigurnosni sistemi - Berker K.1
                  • Hotelska primjena - Berker K.1
                  • Instalacija za bolnice - Berker K.1
                  • Primjena za život bez barijera - Berker K.1
                  • Dodatni proizvodi - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker K.5
                  • Utičnice - Berker K.5
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker K.5
                  • Dimeri - Berker K.5
                  • Senzori pokreta - Berker K.5
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker K.5
                  • HVAC upravljanje - Berker K.5
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker K.5
                  • Sigurnosni sistemi - Berker K.5
                  • Hotelska primjena - Berker K.5
                  • Primjena za život bez barijera - Berker K.5
                  • Dodatni proizvodi - Berker K.5
                • Berker R.1
                  • Okviri - Berker R.1
                  • Utičnice - Berker R.1
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker R.1
                  • Dimeri - Berker R.1
                  • Senzori pokreta - Berker R.1
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker R.1
                  • HVAC upravljanje - Berker R.1
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker R.1
                  • Hotelska primjena - Berker R.1
                  • Primjena za život bez barijera - Berker R.1
                  • Dodatni proizvodi - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker R.3
                  • Utičnice - Berker R.3
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker R.3
                  • Dimeri - Berker R.3
                  • Senzori pokreta - Berker R.3
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker R.3
                  • HVAC upravljanje - Berker R.3
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker R.3
                  • Hotelska primjena - Berker R.3
                  • Primjena za život bez barijera - Berker R.3
                  • Dodatni proizvodi - Berker R.3
                • Berker Serija 1930
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Serija 1930
                  • Utičnice - Berker Serija 1930
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Serija 1930
                  • Dimeri - Berker Serija 1930
                  • Senzori pokreta - Berker Serija 1930
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Serija 1930
                  • HVAC upravljanje - Berker Serija 1930
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Serija 1930
                  • Hotelska primjena - Berker Serija 1930
                  • Dodatni proizvodi - Berker Serija 1930
                • Berker Serija Glas
                  • Okviri - Berker Serija Glas
                  • Utičnice - Berker Serija Glas
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Serija Glas
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Serija Glas
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Serija Glas
                  • Hotelska primjena - Berker Serija Glas
                  • Dodatni proizvodi - Berker Serija Glas
                • Berker Serija R.Classic
                  • Okviri - Berker Serija R.Classic
                  • Utičnice - Berker Serija R.Classic
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Serija R.Classic
                  • Dimeri - Berker Serija R.Classic
                  • Senzori pokreta - Berker Serija R.Classic
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Serija R.Classic
                  • HVAC kontrola - Berker Serija R.Classic
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Serija R.Classic
                  • Hotelska primjena - Berker Serija R.Classic
                  • Dodatni proizvodi - Berker Serija R.Classic
                • Berker TS
                  • Ploče i tasteri - Berker TS
                  • Dodatni proizvodi - Berker TS
                • Berker Integro
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Integro
                  • Utičnice - Berker Integro
                  • Utičnica 12 V - Berker Integro
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Integro
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Integro
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Integro
                  • Dodatni proizvodi - Berker Integro
                • Priključni sistemi
                  • Kutije za priključivanje peći
                  • CEE utikači i utičnice
                  • Utičnice za izjednačavanje potencijala
                  • Dodatna oprema za priključne sisteme
                • Instalacija u suhim prostorijama
                  • Utičnice SCHUKO
                  • Prekidači i tasteri
                  • Kombinacija izmjenični prekidač/utičnica
                  • Signalna svjetla
                  • Dodatna oprema za prekidače i utičnice za instalaciju u suhim prostorijama
                • Instalacija u mokrim prostorijana
                  • PŽ montaža IP44
                  • NŽ montaža IP55
              • Pametno upravljanje objektima
                • Sistemski uređaji
                  • Sistemski uređaji i sučelja/interfejsi
                  • Napajanje
                • Aktori
                  • Aktori
                  • Dimer aktori
                  • Dali aktori
                  • ‌Upravljanje rasvjetom
                  • Upravljanje roletnama/žaluzinama
                  • Upravljanje grijanjem
                • Vizualizacija
                  • Vizualizacija Domovea
                • Senzori
                  • Taster senzori
                  • Taster senzori B.IQ
                  • Touch senzori R.1/R.3
                  • Stakleni dodirni senzori
                  • Regulator sobne temperature
                  • Senzori pokreta i prisustva
                  • Meteorološke stanice
                  • Binarni ulazi
                  • Vremenski prekidači/tajmeri
                  • Mjerenje energije
                  • gallery KNX
                • Radio rješenja
                  • KNX radio - quicklink
                • Dodatna oprema za upravljanje objektima
                  • Dodatna oprema za upravljanje objektima
              • Upravljanje kablovima i sobni priključni sistemi
                • Sistemi kanala
                  • Instalacioni kanali - LF
                  • Sistem kablovskih kanala - LFF
                  • Sistem kanala - tehalit.ateha
                  • Kanali za obilazak oko vrata sa dodatnom opremom
                  • tehalit.CLM clima
                • Rješenja zidnih kanala za stambene zgrade
                  • Lajsna kanali
                  • Nosači uređaja za lajsna kanale
                  • LED komponente za lajsna kanale
                  • tehalit.ateha i elementi za oblikovanje
                  • Nosači uređaja ateha
                  • Ugaoni kanali sa dodatnom opremom
                • Rješenja zidnih kanala za komercijalne objekte
                  • GBA-GBD - parapetni kanali PVC + ALU
                  • GBA-GBD - nosači uređaja za parapetne kanale PVC + ALU
                  • Dodatna oprema za zidna rješenja
                  • BR sistem kanala
                  • Sistem BRP - zidni kanali
                • Stropni i podni instalacijski stubovi
                  • Podni priključni stubovi - standardni - DAP
                • Rješenja za radna mjesta
                  • Priključni moduli
                • Podni instalacioni sistemi
                  • Sistem kanala za ugradnju ispod estriha
                  • Nadpodni sistemi kanala
                  • Sistemi za ugradnju u podignuti pod
                  • Podne kutije
                  • Kućišta uređaja, ugrađeni uređaji i dodatna oprema
                • Instalacija uređaja
                  • Utičnice za kanale, modularne ploče i pribor za spajanje
                  • Kutije za montažu uređaja, modularni okviri i srednji element
                  • Instalacija uređaja sa modularnim okvirom 55 x 55 mm
                  • Instalacija uređaja gallery
                  • Instalacija uređaja prekidača/tastera Berker sa okvirima Berker Q.3
                  • Instalacija uređaja za ugradbene umetke
                  • Kutije za montažu uređaja za CEE uređaje
                • Rješenja za ormare
                  • Perforirani kanali
                  • Plastični, bezhalogeni perforirani kanali
                  • Dodatna oprema i alati za rješenja za ormare
              • Senzori pokreta i prisustva
                • Unutrašnji i vanjski senzori
                  • Stropni senzori
                  • Zidni senzori
                • Dodatna oprema za senzore pokreta i prisustva
                  • Dodatna oprema za montažu
                • LED reflektori
                  • Reflektori sa senzorom
                  • Reflektori bez senzora
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker S.1
            • Utič­nice - Berker S.1
            • 6765101909
            6765101909 - Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, pb m
            6765101909 - Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, pb m

            Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, pb m

            6765101909

            6765101909 - Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, pb m
            6765101909 - Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, pb m
            • Preki­dači i utič­nice

            Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, pb m 6765101909

            EAN
            4011334365679
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 5 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • 10119909

              Okvir, 1-struki, S.1, polarna bijela mat

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10129909

              Okvir, 2-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10139909

              Okvir, 3-struki, S.1, polarna bijela mat

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10149909

              Okvir, 4-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10159909

              Okvir, 5-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              16 A
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Napon
            • Nazivni napon
              250 V
            • Nazivni napon
              250 - 250 V
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            • Vrsta montaže
              Montaža vijcima, Montaža kralama
            Sigur­nost
            • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
              Da
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK05
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Dimen­zije
            • Ugra­đena dubina
              32 mm
            • Visina
              71 mm
            • Širina
              71 mm
            • Dubina
              41,60 mm
            • Broj jedi­nica
              1
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Polarna bijela
            • RAL kod
              9010
            • Obrada povr­šine
              Mat
            • Mate­rijal
              Termo­plas­tika
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              PŽ montaža
            Oprema
            • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
              Pin za uzem­ljenje
            • Roti­rani centralni umetak
              Ne
            • Sa zglobnim poklopcem
              Ne
            • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
              Da
            • Sa signalnom lampom
              Ne
            • Sa bravom
              Ne
            Pribor
            • Ima polje za ozna­ča­vanje
              Ne
            Kapa­citet
            • Broj modula
              1
            Tekst
            • Otisak
              Bez otiska/nat­pisa
            • Poklopac
              Poklopac centralne ploče
            • Rasvjeta
              Dodatna pogod­nost kombi­na­cijom utič­nice i orijen­ta­cij­skog svjetla
            • Ožičenje
              Moguće prolazno ožiče­nje, stoga je također idealno za naknadnu ugradnju
            • Zaštita
              Pobolj­šana zaštita od kontakta
            • Vrsta veze
              Sa uvrtnim lift stezalj­kama
            Kontrole i indi­ka­tori
            • Vrsta rasvjete za insta­la­cijske uređaje
              Inte­gri­sano orijen­ta­cijsko svjetlo
            • Pove­zane serije
              Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,95 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,38 kB

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              47438989 - Utičnica, ŠUKO, S.1, polarna bijela sjajna
              47438989
              Utičnica, ŠUKO, S.1, polarna bijela sjajna
            • 2
              47431909 - Utičnica, ŠUKO, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
              47431909
              Utičnica, ŠUKO, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
            • 3
              47438982 - Utičnica, ŠUKO, S.1, bijela sjajna
              47438982
              Utičnica, ŠUKO, S.1, bijela sjajna
            • 4
              47431606 - Utičnica, SCHUKO, S.1/B.3/B.7, antracit mat
              47431606
              Utičnica, SCHUKO, S.1/B.3/B.7, antracit mat
            • 5
              47431404 - Utičnica, ŠUKO, B.7, aluminij mat, lakirano
              47431404
              Utičnica, ŠUKO, B.7, aluminij mat, lakirano

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina