The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Utič­nice - Berker S.1
    • 6765101404
    EAN
    4011334365716
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Berker S.1
    • Utič­nice - Berker B.3
    • Utič­nice - Berker B.7
    • Vidjeti više

    Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, B.7, aluminij mat 6765101404

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, B.7, aluminij mat

    6765101404

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima, Montaža kralama
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      Pin za uzem­ljenje
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Da
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Vrsta rasvjete za insta­la­cijske uređaje
      Inte­gri­sano orijen­ta­cijsko svjetlo
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Da
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Da
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 6765101404
    PDF
    Hager RoHS report 6765101404
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 6765101404  | Hager

      Slika proizvoda 6765101404

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 6765101404  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 6765101404

      Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, B.7, aluminij mat

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,00 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      6765761404 - Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, B.7, aluminij mat, lakirano
      6765761404
      Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, B.7, aluminij mat, lakirano
    • 2
      6768760063 - Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, zelena mat
      6768760063
      Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, zelena mat
    • 3
      6768768962 - Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, crvena sjajna
      6768768962
      Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, crvena sjajna
    • 4
      6768760062 - Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, crvena mat
      6768760062
      Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, crvena mat
    • 5
      6765760062 - Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, crvena mat
      6765760062
      Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, crvena mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina