The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 633023
    EAN
    4011334234326
    Pakovanje
    10 Komadi

    Prekidač, 3x1P, jezgro 633023

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač, 3x1P, jezgro

    633023

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (7)
    Previous
    Previous
    16658982
    16658982
    Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, krem bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16656089
    16656089
    Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16656086
    16656086
    Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16656084
    16656084
    Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16658989
    16658989
    Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16651606
    16651606
    Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 16658982

      Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, krem bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16656089

      Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16656086

      Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 16656084

      Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 16658989

      Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16651606

      Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 16651404

      Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      16 AX (200W LED (SBL))
    • Nazivna struja In
      16 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Napon
    • Nazivni napon
      400 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama, Vijčani spoj
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      3
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Rasvjeta
      Može se osvi­je­tliti pomoću neonske svje­tiljke, klasične ili LED jedi­nice sa N klemom
    • Taster
      Ne
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Tipka

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 633023
    PDF
    RoHS report 633023
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 633023  | Hager

      Slika proizvoda 633023

    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity  | Hager

      Declaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina