The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Utič­nice - Berker S.1
    • 6167331404
    EAN
    4011334228622
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Berker S.1
    • Utič­nice - Berker B.3
    • Utič­nice - Berker B.7
    • Vidjeti više

    Utičnica, bez uzemljenja, na vijak, sa zaštitom za djecu, B.7, aluminij mat, lak 6167331404

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, bez uzemljenja, na vijak, sa zaštitom za djecu, B.7, aluminij mat, lak

    6167331404

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno, Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      42 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Priključna klema
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Plug-in veza
    • Sa montažom putem krala
      Da
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      Bez zaštitnog kontakta
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Da
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 6167331404
    PDF
    RoHS report 6167331404
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 6167331404  | Hager

      Slika proizvoda 6167331404

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 6167331404  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 6167331404

      Utičnica, bez uzemljenja, na vijak, sa zaštitom za djecu, B.7, aluminij mat, lak

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27

      PDF
      269,30 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,02 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      374,70 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      433,61 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      6765761404 - Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, B.7, aluminij mat, lakirano
      6765761404
      Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, B.7, aluminij mat, lakirano
    • 2
      6768760063 - Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, zelena mat
      6768760063
      Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, zelena mat
    • 3
      6768768962 - Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, crvena sjajna
      6768768962
      Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, crvena sjajna
    • 4
      6768760062 - Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, crvena mat
      6768760062
      Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, crvena mat
    • 5
      6765760062 - Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, crvena mat
      6765760062
      Utičnica, sa štiftom i zaštitom za djecu, S.1/B.3/B.7, crvena mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina