The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Q.1
  • Insta­la­cija za bolnice - Berker Q.1
  • 52036089
  • Preki­dači i utič­nice

Svjetlosni signal, sa okvirom, Q.1, polarna bijela pliš 52036089

EAN
4011334354154
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Svjetlosni signal, sa okvirom, Q.1, polarna bijela pliš

52036089

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • 52006089

    Set za hitne pozive sa okvirima, Q.1, polarna bijela pliš

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Napon
  • Radni napon
    24 - 24 V
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Baršu­nas­to/­pliš
Dimen­zije
  • Visina
    80,50 mm
  • Širina
    80,50 mm
  • Dubina
    40,60 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    Q.x

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 52036089
PDF
Hager RoHS report 52036089
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 52036089  | Hager

    Slika proizvoda 52036089

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 52036089  | Hager

    Hager Product data sheet 52036089

    Svjetlosni signal, sa okvirom, Q.1, polarna bijela pliš

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)  | Hager

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    52006089 - Set za hitne pozive sa okvirima, Q.1, polarna bijela pliš
    52006089
    Set za hitne pozive sa okvirima, Q.1, polarna bijela pliš
  • 2
    52056089 - Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, Q.1, polarna bijela pliš
    52056089
    Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, Q.1, polarna bijela pliš
  • 3
    52066089 - Taster, pozivni sa okvirom, Q.1, polarna bijela pliš
    52066089
    Taster, pozivni sa okvirom, Q.1, polarna bijela pliš
  • 4
    52046089 - Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, Q.1, polarna bijela pliš
    52046089
    Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, Q.1, polarna bijela pliš
  • 5
    52026089 - Taster, potezni sa okvirom, Q.1, polarna bijela pliš
    52026089
    Taster, potezni sa okvirom, Q.1, polarna bijela pliš

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina