The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u suhim pros­to­ri­jama
    • Kombi­na­cija izmje­nični preki­dač/u­tič­nica
    • 479640
    EAN
    4011334203902
    Pakovanje
    5 Komadi
    • Kombi­na­cija izmje­nični preki­dač/u­tič­nica

    Utičnica ŠUKO sa izmjeničnim prekidačem, 10AX/250V, NŽ, bijela sjajna 479640

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica ŠUKO sa izmjeničnim prekidačem, 10AX/250V, NŽ, bijela sjajna

    479640

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Ulaz za kabal 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Ulaz za kabal
    • 1813

      Uvod za kablove i kanale, NŽ, bijela

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 1813

      Uvod za kablove i kanale, NŽ, bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      16 A
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      1013
    • Mate­rijal
      Duro­plas­tika
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Ne
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      SCHUKO
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima, Za verti­kalnu montažu
    • Zaštita
      Bez pobolj­šane zaštite od kontakta
    • Vrsta veze
      Sa ubodnim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 479640
    PDF
    RoHS report 479640
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 479640  | Hager

      Slika proizvoda 479640

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 479640  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 479640

      Utičnica ŠUKO sa izmjeničnim prekidačem, 10AX/250V, NŽ, bijela sjajna

      PDF
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina