The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker K.5
    • Utič­nice - Berker K.5
    • 47527103
    EAN
    4011334378525
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Berker K.5

    Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, aluminij 47527103

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, aluminij

    47527103

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Aluminij
    • Obrada
      Anodi­zi­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Priključna klema
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Plug-in veza
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima, Montaža kralama
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      SCHUKO
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Da
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Da
    Poklo­pac, vrata
    • Vrsta poklopca
      Poklopac sa šarkama se vraća, može biti zadržan u kraj­njem polo­žaju
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Da
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47527103
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 47527103  | Hager

      Slika proizvoda 47527103

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 47527103  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 47527103

      Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, aluminij

      PDF
    • Deklaracija o performansama

      Slika Deklaracija o performansama en-GB 2026-02-20  | Hager

      Deklaracija o performansama en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-05  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      47517103 - Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, aluminij, eloskiran
      47517103
      Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, aluminij, eloskiran
    • 2
      41357004 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik
      41357004
      Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik
    • 3
      6765777104 - Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, K.5, n.čelik
      6765777104
      Utičnica, sa štiftom, zaštitom za djecu i poklopcem, K.5, n.čelik
    • 4
      41357003 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.5, aluminij
      41357003
      Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.5, aluminij
    • 5
      47517104 - Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik mat
      47517104
      Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina