Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, Q.1/Q.3, polarna bijela sjajna 47276089
EAN
4011334313083
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaStezaljka utikača
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Zaštitna klasa IPIP20
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalDuroplastika
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta priključka/utikačaPlug-in veza
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakDa
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
PoklopacPoklopac centralne ploče
-
ZaštitaBez poboljšane zaštite od kontakta
-
Povezane serijeBerker Q.1, Berker Q.3
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 47276089
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Više dokumentacije