Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano 47276086
EAN
4011334380108
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 64 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon250 V
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaLakirano
-
Povezani sistemiQ.x
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Broj jedinica1
-
Ugrađena dubina32 mm
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaPriključna klema
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezePlug-in veza
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakDa
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Funkcije
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 47276086
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 47276086
Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Više dokumentacije